SC - Sistema autonomo di chiusura elettronica
SC - Sistema autonomo di chiusura elettronica
Il nuovo sistema autonomo di chiusura elettronica SC Southco integra controllo dell’accesso, serratura elettronica, esclusione elettrica e alimentazione in un unico dispositivo. Questo sistema, alimentato con pile AA, è disponibile con accesso mediante tastierino o RFID ed è caratterizzato da un design ergonomico e un montaggio che non richiede alcuna modifica. Il sistema integra una funzionalità di chiusura elettronica completa per una varietà di applicazioni, semplificando la transizione dall’accesso meccanico a quello elettronico.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Il sistema autonomo di chiusura elettronica è basato su un design monocomponente per semplificare il montaggio in un pannello con preparazione standard. Pertanto, questo dispositivo semplifica l’integrazione dell'accesso elettronico in qualunque armadio, eliminando la necessità di effettuare collegamenti elettrici o collegare componenti separati.
- Esclusiva funzione di esclusione elettrica
- Ingresso senza chiavi per semplificare il controllo dell’accesso
- Design monocomponente per semplificare l’integrazione. Non richiede collegamenti elettrici
- Alimentazione mediante tre pile AA
- Tasto di programmazione per una registrazione semplice e rapida
- Funzionamento a basso assorbimento di energia per prolungare gli intervalli di sostituzione delle pile
- Indicatore LED per guidare le procedure di programmazione e azionamento
- Meccanismo di bloccaggio sicuro con camma per adattarsi a svariati design di armadi
- Montaggio orizzontale o verticale
Opzioni disponibili
- Disponibile con accesso controllato mediante tastierino o RFID
- Disponibile con chiusura a uno o più punti per adattarsi a più armadi
- Disponibile in colori personalizzati
- Disponibile con il logo del cliente su richiesta
Specifiche e standard
- Compatibile con le preparazioni standard dei pannelli 25x150
Applicazioni settoriali
- Autobus e pullman
- Custodie
- Armadi e vani
- Nautica
- Armadi farmaceutici e medicali
- Sistemi di assistenza ospedaliera e domiciliare
- Server, data storage