Download e Assistenza

Dichiarazione di conformità RoHS

Tutti i prodotti omologati RoHs sono accompagnati da lettere contenenti la dichiarazione di conformità RoHS.

Download

Manuale sulla politica della qualità
  Southco, Inc.

Domande su...

Schemi tecnici dei prodotti

Le dimensioni riportate sugli schemi sono diverse da quelle prefigurate.
Tutte le dimensioni senza tolleranze sono fornite solo a titolo di riferimento. Le dimensioni sono riportate per dare un'idea generale sull'applicazione e, dove richiesto, sono accompagnate da linee guida per l'installazione.

Gli schemi tecnici dei prodotti non riportano alcune dimensioni specifiche dei componenti.
I dati tecnici dei singoli componenti - se non critici per l'installazione e le prestazioni dell'applicazione - sono a volte omessi, preferendo invece riportare le dimensioni più rilevanti per l'applicazione.

Alcuni schema tecnici di prodotti non sono disponibili per la visualizzazione.
Consultare le linee guida per la ricerca dei numeri di parte per accertarsi di avere immesso il numero di parte corretto. Se il numero di parte è corretto, ma il file CAD non è disponibile, Contatti.

Ricerca di un prodotto

La parte cercata non è reperibile sul sito southco.com
Tutti i numeri di parte Southco contengono una combinazione variabile di numeri, lettere e trattini. Per visualizzare la pagina di un determinato prodotto, è essenziale immettere correttamente i trattini.

Come sono strutturati i numeri di parte Southco?
Tutti i numeri di parte Southco iniziano con 2 caratteri (Classe del Prodotto) che denotano la categoria del prodotto. La classe del prodotto è sempre seguita da un trattino. Ogni classe di prodotto può essere seguita da un massimo di 16 caratteri (trattini inclusi) contenenti numeri, lettere o una combinazione dei due.

Esempi:
Lettere e numeri: 4C-PH-M3-1B0-K000
Solo numeri: 64-10-113-50

In caso di problemi nell'individuazione del prodotto dopo avere effettuato la ricerca con il numero di parte:
provare a immettere solo i primi 2 caratteri che denotano la classe del prodotto. In questo modo si visualizza la pagina introduttiva per quella categoria di prodotti. Da qui, è possibile filtrare i numeri di parte in base alle caratteristiche del prodott

Come si fa a risalire al numero di parte Southco partendo da un vecchio numero di parte DZUS/Hartwell-DZUS?
Per risalire al numero di parte Southco basta scaricare e consultare la Guida al riferimento incrociato dei numeri di parte.

Download dei file CAD

Il file CAD scaricato non visualizza punti/accoppiamenti manipolabili.
Per motivi legati al processo di traduzione della documentazione tecnica, punti e accoppiamenti manipolabili non sono presenti in questi file. I file della biblioteca CAD servono solo a dare un'idea della forma e dei parametri di installazione dei nostri

Il file scaricato non appare come un solido completo.
In caso di errori nella visualizzazione di un modello CAD scaricato, si consiglia di importare un tipo di file più generico nel proprio software CAD (*.STEP, *.x_t).

Le dimensioni riportate nei file CAD e nella letteratura tecnica, negli schemi dei prodotti ecc. contengono discrepanze.Eventuali discrepanze dimensionali possono essere segnalate compilando il,campo visualizzato sotto.

Il file CAD richiesto non è disponibile sul sito.
Consultare le nostre linee guida per la ricerca dei numeri di parte per controllare di avere immesso il numero di parte corretto.
Prima di concludere che il file CAD richiesto non è disponibile, verificare che le cifre immesse corrispondano a un numero di parte Southco valido. Verificare la validità del numero di parte consultando le nostre linee guida per la ricerca dei numeri di parte.
Se il numero di parte è corretto, ma il file CAD non è disponibile, contattare Southco..

Classi di infiammabilità UL

La classe di infiammabilità UL94 è un dato importante per molti prodotti in plastica Southco. Si tenga presente, tuttavia, che le classi UL94 riportate si riferiscono alle materie prime e non ai prodotti finiti.

Informazioni sulle MSDS

Southco fornisce prodotti finiti e, pertanto, non accompagnati da schede tecniche sulla sicurezza dei materiali. Tuttavia, Southco adotta ogni ragionevole misura per garantire che i suoi prodotti siano conformi alle varie direttive ambientali. La nostra politica di conformità ambientale contiene informazioni complete in merito.

Norme NEMA/IP

Le prove di impermeabilità NEMA/IP vengono eseguite su applicazioni finali specifiche. Quando un prodotto Southco viene definito idoneo a un’applicazione conforme alla norma NEMA 4/IP65, significa che quel prodotto (o serie di prodotti) è stato usato in applicazioni omologate NEMA 4/IP65.

DFARS

La clausola DFARS (supplemento al regolamento sugli acquisti federali per la difesa) stabilisce che “qualunque metallo speciale usato per la produzione di dispositivi ai sensi del presente contratto deve essere stato fuso o prodotto negli Stati Uniti, nelle sue regioni periferiche o in un Paese approvato”. I metalli speciali contemplati nel regolamento DFARS (DFARS 252.225-7009) sono:

  1. (i) Acciaio
    1. (A) con un tenore di lega massimo superiore a uno o più dei seguenti limiti: manganese 1,65 percento; silicone 0,60 percento; o rame 0,60 percento; oppure
    2. (B) contenente più dello 0,25 percento di uno dei seguenti elementi: alluminio, cromo, cobalto, molibdeno, nichel, niobio (columbio), titanio, tungsteno o vanadio;
  2. (ii) Leghe di metallo composte da
    1. (A) Nichel o leghe in ferro-nichel contenenti un totale di metalli leganti esclusi nichel e ferro in quantità superiore al 10 percento; o
    2. (B) leghe di cobalto contenenti un totale di metalli leganti esclusi cobalto e ferro in quantità superiore al 10 percento;
  3. (iii) Titanio e leghe di titanio; o
  4. (iv) Zirconio e leghe di zirconio.

Questo regolamento si applica a tutte le leghe di acciaio inox e le leghe di acciaio 4130 e 4140. Contattare Southco per informazioni sull’approvazione DFARS per un numero di parte specifico.

Indicazioni sulle prestazioni

Southco progetta e produce un’ampia gamma di prodotti destinati ad applicazioni industriali generiche. Non potendo prevedere ogni possibile applicazione, Southco raccomanda ai suoi clienti di testare i prodotti nelle effettive condizioni applicative ed ambientali per verificarne l’idoneità allo scopo specifico e garantire la conformità alle caratteristiche di rendimento volute.

In considerazione del fatto che le condizioni variano in funzione dell’applicazione specifica e del particolare metodo di installazione adottato, le indicazioni Southco su rendimenti e applicazioni sono fornite puramente a titolo di riferimento. Le indicazioni sulla resistenza si riferiscono al limite di rottura o di deformazione oltre il quale il prodotto perde la sua funzionalità. Non è stato applicato alcun fattore di sicurezza.

Salvo diversa indicazione, i dati sulla resistenza e sulla durata dei prodotti sono ricavati da prove condotte sui prodotti a temperatura ambiente. Inoltre, salvo diversa indicazione, i dati sull’infiammabilità si riferiscono esclusivamente alle proprietà dei materiali e non alle dimensioni o al rendimento del prodotto specifico. Le gamme di temperatura riportate come “Temperature di esercizio” si riferiscono esclusivamente alle proprietà del materiale.

Le dimensioni riportate sono fornite al solo scopo di consentire all'utente di stabilire le dimensioni di ingombro e di eseguire l'installazione in modo corretto.

Torque and hinge calculators and formulas are intended as general tools for professional use in the product selection process. These calculations provide only one factor to consider when selecting a suitable product for an application. As with any tool, calculations should be confirmed prior to being relied upon.

SOUTHCO NON OFFRE ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, RELATIVAMENTE A POSSIBILI ERRORI O OMISSIONI CONTENUTI IN TALI INFORMAZIONI O ALTRESÌ SULLA LORO ACCURATEZZA. L'ACQUIRENTE ASSUME INTERAMENTE I RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI TALI INFORMAZIONI.

I prodotti Southco sono soggetti a modifiche in termini di design, dimensioni, specifiche, materiali e/o finiture senza preavviso. Pertanto, prima di selezionare il prodotto, si consiglia di verificare le caratteristiche aggiornate dei prodotti. Per richiedere indicazioni specifiche sul rendimento dei prodotti Southco, rivolgersi al Centro di Assistenza Clienti e Supporto Tecnico Southco della propria zona o contattare Southco via email.