V2/V3/V4 - Chiusure a leva Serie Versa-Latch
V2/V3/V4 - Chiusure a leva Serie Versa-Latch
Il design Versa-Latch integra una molla di torsione esterna in grado di adattarsi alle variazioni dimensionali tra il pannello e il telaio nelle applicazioni dove chiusura e gancio restano complanari. Questo dispositivo integrato si adatta a irregolarità o variazioni a cui possono essere soggetti pannelli e guarnizioni nel corso del tempo.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Indipendentemente dalla misura e dai materiali usati, queste chiusure si adattano alle stesse variazioni tra telaio e pannello.
- La piastra di fissaggio a molla compensa fino a 2,3 mm di irregolarità nella tenuta e guarnizione
- Ampia gamma di misure per consentire varie dimensioni di montaggio tra chiusura e aggancio
- Disponibili nelle versioni con serratura o protezione antimanomissione
- Alcuni modelli disponibili in acciaio inox
Opzioni disponibili
- Lucchetto opzionale disponibile con la versione piccola con cursore corto
- Opzione di chiusura con piombino nei modelli piccoli con cursore corto
Applicazioni settoriali
- automobilistico, Veicoli pesanti
- Macchinari edili, Veicoli speciali, Macchinari agricoli
- macchinari settore alimentare
- Condizionamento aria
- Macchinari industriali, Macchine utensili,
- Macchine per il giardinaggio