07:リビングヒンジドローラッチ
07:リビングヒンジドローラッチ
端を嵌合したパネル向けに、てこの作用とオーバーセンターラッチ機構の安全閉鎖機能を備えた薄型設計をお選びください。簡単にパチンと閉め、ポンと開けられます。薄型の外形は、エンクロージャの設計を不用意に妨げたり、担当者の予想外の障害や予測しない閉鎖の原因となる突出が非常に少なく、清潔な外観を実現します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ラッチボディに直接成形される二重ヒンジポイントは、オーバーセンターラッチ動作を一続きの動作で行います。低コストの射出成形設計は、セキュリティを追加するための補助キャッチの有無をお選びいただけます。
- すべての取りつけハードウェアを隠す平らなラッチハンドル パネル表面からたった7.9mm(0.3インチ)の厚さの薄型設計 ヒンジを統合し、一つに成形された設計により、金属製のヒンジピンが不要に 素早く簡単に取りつけ可能 すべて非腐食性材質
利用可能なオプション
- 標準ラッチは黒または白からお選びいただけます 標準ラッチは特別注文による色のカスタマイズも可能です 補助キャッチは黒と赤をご用意
標準と仕様
- 難燃性:UL94-HB
産業応用
- 家電機器 電子機器用エンクロージャ 食品用機器 冷暖房空調設備 芝生/庭設備 船舶 医療