14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
14/43/44:単穴取りつけセルフアジャストコンプレッションラッチ
手動作動型ノブスタイルまたは工具作動型スタイルでわずかに回転させるだけで、パネルの振動や騒音を軽減する確実な圧縮動作を行う、または解除することができます。ねじ機構上でスムーズに動き、ユーザーは素早く簡単に圧縮を調節できます。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ラッチの操作には、少し回転させて圧縮を解放し、爪を回転させフレームから引き離します。様々な手動作動型と工具作動型により、素早くアクセスできる利便性、キーによるアクセス制限のどちらかを選択できます。
- 垂直とオフセットの爪スタイルは、ひとつのラッチボディサイズから幅広いグリッ ジをすべてのモデルに提供 多様な取りつけの種類と変更に対応するためユーザーによって調整可能なグリップと圧縮 丸穴取りつけは大量生産でも現場での取りつけでも、突出部への取りつけや完全なフラッシュ取りつけにおける安定した取りつけの便利さを提供します 圧縮力が重大な問題ではないところに無駄のない
利用可能なオプション
- 取りつけハードウェアを隠すオプションの装飾プレートカバー 耐蝕性材質を含むさまざまな材質オプション 左側ドアと右側ドア用にタイプ「A」とタイプ「B」モデルをご用意 キーロックオプションでセキュリティを追加
標準と仕様
- ナイロンノブの難燃性はUL94-HBです。
- プオプションを提供 共通のグリップオプションとして、3.2mm(0.13インチ)から42.9mm(1.69インチ)までのグリップレン
産業応用
- 自動車- トラック 建設機器、オフハイウェイ車、 農機具 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 食品用機器 家具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械と金属切削 船舶 医療 ネットワーク、 通信機器、 コンピューター 鉄道 自動販売機
スモール

(43クラス)は3.2mm(0.13inch)から19.8mm(0.78inch)のグリップ範囲に対応します。
ミディアム

(44クラス)は3.2mm(0.13inch)から28.6mm(1.13inch)のグリップ範囲に対応します。
ラージ

(14クラス)は3.2mm(0.13inch)から42.9mm(1.69inch)のグリップ範囲に対応します。
手動
- ナイロンノブ(黒)(ミディアム) きざみ付きノブ(ミディアム/ラージ) 薄型ノブ(黒)(ミディアム)





ツール/キー操作

マイナス窪み付・ローレットのヘッド(スモールサイズ)

マイナス窪み付・平面ヘッドがあります(スモール・ミディアム・ラージサイズ)

ツールヘッドのリセス(ミディアムサイズ)

六角ソケット(ミディアム・ラージサイズ)