37 – フレキシブルハンドルラッチ
37 – フレキシブルハンドルラッチ
過酷な産業用途に特化して設計され、伸縮性のある構造を特徴とする 37 - フレキシブルハンドルラッチ シリーズは、特殊パネルの位置ズレを許容すると共に、非常に大きな締付け力を提供します。『伸ばしてラッチ』するフレキシブル構造と大型のグリップを採用した37 - フレキシブルハンドルラッチは、手袋を着用する作業環境でも容易に固定することができます。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
フレキシブルで黒いEPDMラバーハンドルは振動を吸収・軽減し、配置や公差に関わらず確実なラッチングを行うグリップを保有します。
- 振動・衝撃下でもドア、パネルをしっかりと固定する伸縮性のあるラッチボディ構造
- 引っ張り操作で直感的でシンプルなラッチ
- 屋外使用に適した耐腐食性、耐UV材質
- ゴム製のボディで、ドア、パネルの塗装や表面仕上げへのダメージ防止
利用可能なオプション
- ラッチボディサイズは5種類、ハンドルスタイルは2種類から選択可能。
- サイズ、取付け方法各種:用途、目的に合わせて強度とサイズの選択が可能。
- 取付けブラケット、キーパー:鋼、又はステンレス鋼。
産業応用
- トラック(軍事用、特装車を含む)
- オフハイウェイ :建設機械、農機
- 産業機械
- 空調:冷暖房、換気
- バス、コーチ、RV車
Related Products

スモールタブのハンドルスタイルはラッチングされた際、52.4mm(2.06inch)です。

スモールTハンドルスタイルはラッチングされた際、58.7mm(2.31inch)です。

ミディアムのタブハンドルスタイルはラッチングされた際、68.3mm(2.69inch)です。

ミディアムのTハンドルスタイルはラッチングされた際、75mm(2.94inch)です。

ラージTハンドルスタイルはラッチングされた際、102mm(4inch)です。

エキストララージサイズ Tハンドルのスタイル(100シリーズ)はラッチングされた際、130.2mm(5.13inch)です。

エキストララージサイズ Tハンドルのスタイル(100シリーズ)は、ラッチングされた際、247.7mm(9.75inch)です。