64:パドルラッチ
64:パドルラッチ
全製品の基本的な外観と機能はエレガントでシンプルフラッシュマウントのフラットパドルはシンプルなデザイン。内部のスライド機構もシンプルな操作になっています。パドルを持ち上げてスライドを引き、ドアを開きます。閉じるときはドアを押します。ネジ付きのスライドがフレームの裏に戻ります。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
フラット・長方形の形状ですので、どんなパネル/エンクロージャへも合います。充分に幅のある操作しやすいパドルを備えています。
- 耐久性のある金属製構造は豊富なスタイルとサイズを用意し、各種グリップ、荷重、寸法のご要望にお応えします ほとんどのスタイルは後ろ付けになっているので、設置金具が見えず、各種のドア厚さに対応します 大型50~400シリーズはドア厚さに応じて、溶接、リベット、ボルト取りつけが選べます オプションのキーロック機能は大型モデルのセキュリティーを強化します 各種構造材、仕上げオプション、スライド材には耐蝕オプションがあります
利用可能なオプション
- ステンレススティール、黒、シルバー粉体塗装、または亜鉛メッキ済みスティール製のラッチ キーロックオプションあり
標準と仕様
- 許容最大荷重は、ラッチの材質と形状によって決定されます。
産業応用
- 航空宇宙 建設機器、オフハイウェイ車、農機具 食品用機器 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械、金属切削 芝生/園芸機器 ネットワーク 通信機器