80:スナップイン型ラッチ
80:スナップイン型ラッチ
従来のフレームに対するパネル用途に勝るラッチ用途向けのクイックソリューションが必要ですか?同一平面上でのパネル接合用途に適した取りつけが簡単なスナップイン型ラッチにプッシュボタンによる開放とプッシュ・トゥ・クローズ便利性を組み合わせることが可能です。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
独自に成形されたアセタール製ラッチ機構はプッシュ・トゥ・クローズ操作中屈曲し、同一平面上でラッチがスライドパネルとともに作動できるようになります。もしくは、もしくは観音開き式のエンクロージャの前面で接合パネルとともに作動できるようになります。
- 角穴にパチンとはめ込むことができ、取りつけが簡単な成形されたラッチハウジング パネル表面からの突出がたった6.5mm(0.26インチ)で、幅がたった41mm(1.62インチ)のコンパクトなハウジング 厚さ1mm(0.040インチ)から3.2mm(0.125インチ)までのパネルに適合 ラッチ機構用に「キャッチ」を形成するため6mm(0.236インチ)の返しベンドを接合パネル上で使用します。非腐蝕性構造
利用可能なオプション
- 黒または白が選択できます
標準と仕様
- 最大使用荷重は90N(20ポンド)難燃性:UL94-HB
産業応用
- 航空宇宙 家電機器 展示品/看板 食品用機器 冷暖房空調設備 医療