91:アンダーセンターシリーズラッチ
91:アンダーセンターシリーズラッチ
サウスコのアンダーセンターラッチはラッチとキーパが同一平面上になくてもズレを調整でき、頑丈で安全な締結を提供します。多種多様のサイズやコンシールド型などが選択でき、調節式グリップラッチは様々なアプリケーション用としてデザインも豊富に取り揃えております。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
多様なラッチオプションには外観を重視してハンドルの内側に全ての機構とラッチ機能を収納。どんな取り付けにも対応できる幅広いオプションやグリップ調節を提供します。
- アンダーセンターラッチで段付き面を固定
- グリップ位置を33 mm (1.3 in)までねじ調節
- コンシールド型は美しい外観をアピール
利用可能なオプション
- 第二のキャッチが不用意な解放を二重に防止
- 様々なアプリケーションに5種類のサイズから選択
- 南京錠タイプでセキュリティ強化
- 亜鉛めっき製とステンレス製の選択肢
産業応用
- 自動車
- 建設機械、農耕機
- 空調設備
- エンクロージャ
- 産業機械