93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ
93:キーロックフラッシュ/ノブラッチ
取りつけが簡単、様々な作動法、ドアパネル開閉の素早い動作、柔軟なロックオプションにより、コンパクトなプッシュ・トゥ・クローズラッチは、多種多様なエンクロージャに対して、ユーザーからの人気を得ています。すべて、毎回キーを必要としない操作オプションなどを含むキーロックセキュリティを提供しています。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
一般的なラッチ機構に対して作動法が多様なため、これらの使い勝手のよいラッチをお客様自信のお好みや用途要件に合わせることが簡単です。
- 多くの用途に合わせやすくするため、作動法、外側の空間距離の高さ、グリップレンジ、ロックセキュリティを選択できます キー作動、ノブ作動、プッシュボタン作動がご利用いただけます 毎回キーアクセスをご利用いただくか繰り返しアクセスする際に解除してください 全スタイルで簡単な単穴取りつけを採用
利用可能なオプション
- ロックオプション無しでノブ、プッシュボタンスタイルがご利用いただけます 黒と光沢のあるクロム仕上げをご用意 プッシュボタンスタイル(300シリーズ)では、インラインか爪に垂直に取りつけることができるプルタブがオプションでご利用いただけます 薄型モデルでは、塵埃や湿気の侵入を防ぐシーリングカバーをオプションで提供 プッシュボタンスタイル(300シリーズ)のオプションのバネ式エジェクターは、ドアをパッと開け、がたつきを除去します
標準と仕様
- 100シリーズの最大使用荷重は、560N(125ポンド)200シリーズの最大使用荷重は、370N(75ポンド)300シリーズの最大使用荷重は、530N(120ポンド)
産業応用
- 自動車、 乗用車、 トラック 建設 電子機器用エンクロージャ 食品用機器 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械、 金属切削 芝生/庭設備 船舶 医療
Related Products

プッシュボタンスタイルは耐蝕性にすぐれ、キー無でも繰り返し操作できます。

低頭キー操作スタイルはキー操作のみです。

ノブスタイルは確実なグリップのために回りにセレーションを備えており、キー無でも操作可能です。

300シリーズラッチの最大グリップは25mm (1inch)で、12.7mm (.50inch)のドア厚さに対応します。

プルタブつきの300シリーズラッチの最大グリップは23 mm (0.907inch)で、10.3mm (0.407inch)のドア厚さに対応します。

200シリーズラッチの最大グリップは20 mm (.812inch)で、9.5mm(3.72inch)のドア厚さに対応します。

100シリーズラッチの最大グリップは25 mm(1inch)で、12.75 mm (0.5inch)のドア厚さに対応します。

低頭のキー操作スタイルはパネルからの突出が4.8mm (0.19inch)です。