A1:アジャスタブル(調整式)シリーズ ドローラッチ

A1:アジャスタブル(調整式)シリーズ ドローラッチ

高荷重や、調整式の全金属製ドローラッチがついた現場で幅広い角度に調整できるグリップに適応。キーパーまたはラッチポイントがラッチボディに隣接しておらずユーザーによる調整が求められるパネルのラッチングに便利です。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ねじ調整型の長いラッチングロッドにより、最大144mm(4.5インチ)長のグリップレンジと、最大33mm(1.31インチ)幅のスパン調整を行えます。

  • ボールエンドスタイルは接合キーパーとの利用により可能 フックエンドスタイルは、キーパーの代わりにフレームやドアのスタッドや穴への用途向け 荷重や寸法のご要望に応じて様々なサイズをご用意 薄型のデザインなので狭い空間でもグリップや力を加えることが可能 アクチュエータハンドルに厚いビニールクッション製グリップの有無を選択可

利用可能なオプション

  • スティールまたはステンレススティール構造 スモールサイズ(500シリーズ)のラッチ用には2種類のキーパーのスタイル  南京錠のオプションも可能

標準と仕様

  • スモールサイズ(500シリーズ)はラッチングの適用により最大1550N(350ポンド)の使用荷重に耐久 ミディアムサイズ(700シリーズ)はラッチングの適用により最大3110N(700ポンド)の使用荷重に耐久 ラージサイズ(900シリーズ)はラッチングの適用により最大4450N(1000ポンド)の使用荷重に耐久

産業応用

  • 自動車、トラック 建設機器、オフハイウェイ車、農機具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械、金属切削 芝生/園芸機器

スモールサイズ(500シリーズ)は、丸いエンドもしくはフック形状のラッチングロッドを備えた、スティールとステンレススティール材があり、黄色のビニールグリップの有無も選べます。
ミディアムサイズ(700シリーズ)は、丸いエンドもしくはフック形状のラッチングロッドを備えたスティールとステンレススティール材があり、黄色のビニールグリップの有無も選べます。
ラージサイズ(900シリーズ)は、フック形状のラッチングロッドを備えた強化スティールにてご提供可能で、黄色のビニールグリップの有無も選べます。