A6:ラッチを開けるための1/4回転
A6:ラッチを開けるための1/4回転
取りつけ、操作が簡単なコンパクトかつ強固なラッチで、エンクロージャに便利なプッシュ・トゥ・クローズ操作を追加します。ノブまたは六角ソケットを1/4回転するだけでスライドを引っ込め、簡単に開けることができ、押すだけでラッチを再度パチンと閉めることができます。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ドアパネルの適切な位置にラッチボディを固定するため、ラッチは、ロックワッシャの付いたねじ付スリーブを使って素早く取りつけられます。薄型ラッチハウジングは、エンクロージャ内でスペースをとりません。グリップ/フレームの厚さによって2種類の作動を指定できます。
- 手動作動の利便性を実現するノブ型 アクセスを制限し安全性を実現し、さらにパネル正面で目立たない工具作動
利用可能なオプション
- 工具作動またはノブ作動が選べる2つのサイズをご用意 シリーズ40取りつけ工具:P/N A6-0-15640-11 シリーズ60取りつけ工具:P/N A6-0-15641-11
産業応用
- 電子機器用エンクロージャ 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械、 金属切削
Related Products

60シリーズラッチはノブまたはツール操作から選べ、パネル厚さは1mm(.036inch)から4.8mm(.188inch)。最大グリップは4.8mm(.188inch)です 。

40シリーズラッチはノブとツール操作の両方あり、パネル厚の範囲はは1mm(.036inch)から 3.2mm(.125inch)で、最大グリップ幅は3.2mm(.125inch)です。