AV – チルトディスプレイマウント(Tシリーズ)
AV – チルトディスプレイマウント(Tシリーズ)
サウスコAVチルトディスプレイマウント(Tシリーズ)は様々なユーザーの条件に対応すべく傾斜回転機能をもつ一体型ポジショニングテクノロジーを利用しています。このマウントは簡単に角度や傾きの正確な位置決めができます。カウンターバランスばねの内蔵と無しの仕様を用意しており、Tシリーズは巧みな位置決めと清掃が簡単なことで定評があります。Tシリーズのメンテナンスや再調節が不要な点は立証済みの特徴です。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Tシリーズは、チルト機能を必要とするお客様のために、位置ぎめが簡単にできる機構になっています。いったん位置が決定したら、締めたり緩めたり調整する必要はなく、ディスプレイが確実に固定されます。実績に裏打ちされた高い信頼性と長寿命をお約束します。
- 信頼性の高いチルト機構によるディスプレイの位置ぎめ
- 内蔵型カウンターバランス機構
- 一体型位置ぎめテクノロジー が精密な操作を実現
- メンテナンス・調整が不要で,信頼性が高く長いサイクル寿命
利用可能なオプション
- 色は2色(カスタマイズも可能)
- 取りつけパターン
- 操作力は3種(カスタマイズも可能
- カウンターバランストルク付き・無しの両製品を販売中
標準と仕様
- VESA MIS-D、100、 C 適合
- 最適重量範囲 1 kg (2.2 lbf) から 10 kg (22 lbf)
産業応用
- 産業機械
- 船舶
- 医療用調剤機器と収納機器
- 建設機械、農機、照明器具、発電機
- セルフサービス