AV - 調整式モニタアーム(Bシリーズ)
AV - 調整式モニタアーム(Bシリーズ)
Bシリーズは、モニタ位置を固定もしくは頻繁に変更しない用途向けのシンプルなモニタアーム。付属のツール(治具)で関節部を締め/緩めることで操作力を手動で調整できます。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
- モニタ・ディスプレイを好みの位置に調整
- 詳細な組立マニュアルと調整用ツールが付属
- すっきりとした外観&ケーブルをまとめて格納できるカバー付き
- 堅牢なアルミニウム製&インダストリアルデザイン
利用可能なオプション
- 取付オプション各種
- 付属のツール(治具)で操作力を調整
- シングルアームまたはダブルスイングアームで可動範囲を拡張可能
標準と仕様
- 最適重量範囲 1 kg 〜 14 kg
- VESA MIS-D, 100, C 準拠
- 対応モニタサイズ:最大35インチ(ほとんどの場合)
産業応用
- 家具
- 産業機械
- 医療
- セルフサービス
- 標識/展示/ディスプレイ