AV – 高さ調整機能付きモニターアーム チルト/スイベル/スイング/ダブルアーム(C/V/W シリーズ)

AV – 高さ調整機能付きモニターアーム チルト/スイベル/スイング/ダブルアーム(C/V/W シリーズ)

統合位置決め技術を搭載したサウスコのダイナミックマウントアーム(Cシリーズ)、高さ調整機能付きチルト・スイベル・スイングアーム(Vシリーズ)と高さ調整機能付きダブルアーム(Wシリーズ)は、タッチスクリーン操作、振動環境や高荷重での安定したモニタ調整位置の保持が求められる用途で性能を発揮するモニターアームです。コンスタント(定)トルクと、使いやすい操作性が特徴のこれらの高さ調整機能付きモニターアームは、チルト、スイベル、スイング方向への自在な位置調整に加え、ダブルアームは折りたたんだアームを伸長することでモニタをより広い範囲に動かすことができます。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

高さを調整できるC/V/W シリーズは、シングルアームまたはより広範囲にモニタ位置を調整できるダブルアームに加え、柔軟な取付オプションを取り揃えたモニターアームです。

  • ユーザーの好みの高さに調整できる高さ調整機能
  • 折りたたんだアームを伸長し、より広範囲にモニタ位置を調整できるダブルスイングアーム
  • 高重量のモニタ・ディスプレイをしっかり支える高負荷対応設計
  • 統合位置決め技術で操作力を最適制御
  • 信頼性:定期的な調整やメンテナンスが不要
  • すっきりとした外観&ケーブルをまとめて格納できるカバー付き
  • スピーディーな取付&長寿命
  • 最大10 kgのモニタ・ディスプレイを取付可

利用可能なオプション

  • 選べる2色(カスタムカラー対応)
  • 各種取付オプション(カスタマイズ対応)
  • 操作力のカスタマイズ
  • ロック機能(プッシュボタンで開放)

標準と仕様

  • 最適重量範囲 1 kg 〜 13 kg
  • VESA MIS-D, 100, C 準拠

産業応用

  • 家具
  • 産業機械
  • 医療
  • セルフサービス
  • 標識/展示/ディスプレイ