B7:スライドフラッシュラッチ

B7:スライドフラッシュラッチ

究極の凹部取りつけスライドラッチハウジングです:溶接、リベット、または一体型取りつけスタッド付薄型のフラッシュ取りつけ装飾プレートで完全にドアパネルの背面に取りつけできます。ばね装着型ラッチスライドは、エンクロージャの内側からも外側からも操作でき、押すだけで閉められます。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ラッチハウジングは、パネルの外側に装飾プレートを付けて、もしくは装飾プレート無しでドアパネルの内側に取りつけられます。装飾プレートまたはキーロックオプション無しで使用する場合、パネルの厚さの制限は実質的になくなります。

  • オープニングが広く、複数の指でラッチを作動する余裕があります ワイドなラッチスライドにより、強度や安定性が強化され、ラッチさえもを確実なものとします 装飾プレート無しで使用するラッチは溶接で、またはリベットもしくはねじを用いて取りつけられます 粉体塗装(黒)仕上げ

利用可能なオプション

  • 取りつけハードウェアを隠すオプションの装飾プレート すべてのサイズでキーロックオプションがご利用いただけます

標準と仕様

  • 難燃性:UL94-HB

産業応用

  • 電子機器用エンクロージャ 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、工作機械、金属切削

スモールサイズはフレームの表面からスライドの表面まで6.4mm(.25inch)のグリップサイズで、許容最大荷重は360Nです。
ラージサイズはフレームの表面からスライドの表面まで7.9mm(.31inch)のグリップサイズで、許容最大荷重は640Nです。
キーロックオプションはスライドラッチハウジングのどちら側にも取りつけできます。