EH:表面取りつけヒンジ

EH:表面取りつけヒンジ

多彩なEHヒンジデザインと取りつけスタイルは、異なる外観、機能、破壊耐性の水準を提供します。金属ヒンジの製品群では、様々なエンクロージャの構成と機能に対する要求に応えるため特長のある取りつけデザインをいくつかご用意しています。ステンレススティールなど異なる材質のオプションが、さまざまな環境のご要望に応えます。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

取り外せないように取りつけるために設計されたEHヒンジは、直角または同プレート上のいずれかにヒンジが取りつけられているドアまたはフレームに順応できます。

  • 全てのスタイルでドアを180度回転させることが可能 スタッドねじスタイルは破壊耐性とより配慮した外観のための表面に露出しないハードウェアを装備 皿頭取りつけスタイルでは、あらゆる厚さのドアパネルやフレームに止り穴取りつけ、さらにナットとボルトを用いた取りつけが可能 オフセットヒンジスタイルは、エンクロージャのアクセスを最大化し、密接で空間に余裕のないエンクロージャ用途でも180度ドアを開くことを可能にするオフセット旋回機能を備えています さらに複数部品によるオフセットヒンジスタイルの構成は

利用可能なオプション

  • クロム、粉体塗装(黒)、カスタマイズした色での粉体塗装仕上げをご用意 いくつかの形状で316焼入れステンレススティール構造がご利用いただけます ブラックナイロン製の軽量用途用の新商品、サウスコ人気製品ラインEH-6Aシリーズの50mmヒンジ

標準と仕様

  • 1330N(300フィートポンド)から5000N(1120フィートポンド)の最大軸方向およびラジアル使用荷重を実現

産業応用

  • コンピューター 電子機器用エンクロージャ 産業用エンクロージャ 産業用装置 産業用機械 船舶 通信機器

皿頭
インライン
オフセット
スタッドねじ
表面取りつけ
フラッシュの取りつけ
オフセット取りつけ
ピボット取りつけ(軸吊り:吊元2点)