F6:ドア取り外し用裏ヒンジ

F6:ドア取り外し用裏ヒンジ

本シリーズの裏ヒンジの設計は、エンクロージャの正面の魅力的外観を維持する一方で、「陰ながら」耐久性を提供しています。格納式かつ着脱可能なピンの多彩な設計により、本製品ラインは完璧なものとなっています。さらに、この設計により、幅広いサイズや強度の要件にわたり、エンドユーザーのアクセスを簡単にする工具いらずのドア取り外しが可能になります。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

多様なエンクロージャの構造に適応し、さらにより優れた加工の柔軟性のためにドアリーフとフレームリーフを別々に取りつけすることを可能にする様々なサイズ、構造、フレームリーフのオプション。

  • 完璧な裏ヒンジにより、フラッシュ外面のデザインがより安全かつより優れた外観に重厚なキャビネットドアへの適用向けに強度と耐久性を提供する金属ヒンジより優れた安定性のため、二重ヒンジポイントと共に、工学的なプラスチック製の着脱が容易なヒンジは、軽量、非導電性、非腐食性オプションを提供 着脱可能なピンの設計は、工具いらずのドア取り外し向けのより効率的なオプションです バネ装備型の格納式のピン設計は、ドアの取りつけ/取り外しを容易にするため奥寄りの位置に固定し、安全な操作のために使用位置に固定します

利用可能なオプション

  • ヒンジはM5またはNo. 10ハードウェア、六角薄ナットまたは溶接で取りつけられます 重荷重用バージョン(94Xシリーズ)は2種類のフレームリーフ構造(フラットフレームリーフと成形フレームリーフ)を提供しています標準荷重用バージョン(90Xシリーズ)は、様々なフレーム構造に適合するため、3種類のオフセットサイズで成形フレームリーフを提供しています

産業応用

  • コンピューター 建設機器、オフハイウェイ車、 農機具 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 食品用機器 家具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械と金属切削 船舶 医療 ネットワーク 鉄道 通信機器 自動販売機