GA:ガスケット
GA:ガスケット
サウスコのワンストップショッピングのサービスは、環境密閉やがたつきを最小限にするアクセスハードウェア、ガスケットを必要とする、エンクロージャ製造業者にとって便利です。多数のガスケットの形状オプションは、望ましい圧縮特性を提供し、粉塵や湿気の侵入を防ぎ、振動によるがたつきを抑制し、表面外観の凹凸を補正します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
電球型ガスケットは適応性があり、サウスコのコンプレッションラッチとの相性も抜群で、騒音を軽減し密閉対象が湿っていても乾燥していても対応できます。多数の取りつけ形状とシーリングプロファイルは、さまざまなエンクロージャに適用できます。
- レンジエンゴム(EPDM)材は、優れた耐候特性を提供(耐熱、オゾン、酸化剤)しっかりと密封し、 エンクロージャの形状に適応する優れた圧縮因子安定したグリップ、簡単な取り外し、便利な再利用のための表面取りつけスリップオンスタイル、プラグイン圧入スタイルなど工具を使わない取りつけさまざまなエンクロージャの形状と適用対象のニーズを満たす多数のスタイル
標準と仕様
- ガスケット外観は、黒のエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)スポンジ70デュロメータ(ショア硬さ)に強化された鋼線黒のエチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)キャリア/取りつけ基板
- 厚さ0.8mm(0.03インチ)から3.5mm(0.14インチ)までの板金に対応エチレンプロピ
産業応用
- 電子機器用エンクロージャ 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用装置 医療 キャビネットと装置 RV車 輸送