H3:スイングハンドルマルチポイントシステム
H3:スイングハンドルマルチポイントシステム
このアップグレードしたモジュール設計は、業界水準のパネル前処理要件用のパッケージとして見た目的にも人間工学的にも好ましい薄型で、最高の柔軟性を提供します。様々なオフセットカム、マルチポイントラッチ、多数のロックとロック無しオプションにより、費用効率の高い構成が簡素化されています。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
突出を最小限にするためにハウジングに収められたスイングハンドル;滑らかにスイングし、ラッチの作動が簡単なポップアップ式。強固なダイカスト亜鉛構造は、屋内外使用向けのオプションのガスケットと組合せ、耐久性、耐蝕性の性能を実現します。
- 多数のカム、延長ロッド、アダプターオプションを使用した一般的なラッチ設計は、設計者がエンクロージャの外観を統一することを可能にしながら、マルチポイントラッチ向けのカスタマイズした寸法に適応します 業界水準のパネル前処理を伴う現存のラッチ向けにドロップイン交換を提供 複数工具アクセスとキーロック/キーコード機能を持つアクセス制御 ラッチ取りつけ用に標準の旋回ラッチ機構をご利用いただけます ドアの端近くへの取りつけを可能にするオプションのギアボックスアッセンブリ – ガスケット部の外にスイング
利用可能なオプション
- ラッチ本体は、業界水準の2サイズをご用意 – 25×125mm/25×150mm 寸法24.9mm(0.41インチ)から50.9mm(2.0インチ)のグリップを併用し、フレーム構成を満たす多くのカムオプション アクセス制御オプションには、複数工具アクセス型、南京錠、シリンダー錠(シリンダーコア)、DINロックコアがあります 仕上げオプションは、標準の粉体塗装(黒)またはサテンクロム、もしくはカスタマイズした色での粉体塗装 ラッチオプションには「弾丸型ノーズ」やフレームにはめ込まれたローラー
標準と仕様
- 最大使用荷重250N(56lbf) NEMA 4 / IP 66定格のエンクロージャに準拠した密閉バージョン
産業応用
- データセンター/屋内用エンクロージャ 電気用エンクロージャ 産業用エンクロージャ 通信機器/屋外用エンクロージャ