K2/K3/K4/K5:ロータリ式ドローラッチ
K2/K3/K4/K5:ロータリ式ドローラッチ
高い使用荷重、便利な機械効率、コンパクトサイズは、共通した特徴であり、このメリットにより、サウスコの回転式ドローラッチは、空間と強度が重要な機能的検討事項である同一平面上の用途に最適とされています。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
全金属構造、耐久性のある回転式カム設計、優れたプルアップ仕様は、不用意に開くことを防ぐ確実なパネル密閉のための安定したグリップをラッチに提供しています。ラッチのサイズやスタイルによって使用荷重は異なります。
- 折りたたみウィングハンドルは、薄型で安定したグリップを提供、さらに作動が簡単:持ち上げて回すだけ(リフトアンドターン) オプションのバネ装備型は、ずれを調整しますスタイライズドデザイナーシリーズのラッチは、他のサウスコ製ドローラッチの中でも1番引き出せる(12mm:0.47インチ)ラッチですインダストリアルシリーズラッチは約6~9mm(0.24インチ~0.36インチ)引き出すことが可能様々な用途のニーズに合わせるため、多数のサイズ、デザイン、材質、仕上げオプションをご用意
利用可能なオプション
- キーパーの多彩な設計により、表面に露出しないまたは細長いインラインラッチ、もしくは直角ラッチを実現スティール、ステンレススティールの材質を自然な仕上げ、メッキ仕上げ、粉体塗装(黒)仕上げでご利用いただけます
産業応用
- 自動車、 トラック ケース 建設機器、 オフハイウェイ車 農機具 展示品/看板 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械、 金属切削 芝生/庭設備
Related Products
- K2シリーズの表面に露出しないバネバージョンは、衝撃や振動が起こる場所での用途、または不ぞろいな取りつけ穴、パネルの変動、ガスケットセットに許容が必要な用途に理想的 リベット付K2シリーズの固定バージョンは、ずれが問題ではない場所での用途に理想的



ばね装着型は、最大4mm(0.156インチ)までずれを補正します。

キーパーを開けた時の空間距離のためのキックアウトバネ式リフトラッチ/ブレード

南京錠スタイルまたはキーロックスタイルは増強されたセキュリティオプションを提供

パネル表面からわずか11mm (0.42インチ)のスペースで足りる薄型スタイル

アクセスを制限する工具作動

ロングスライドスタイルは、オフプレインラッチングが可能で長さにも対応します。

ヒンジロックスタイルはラッチ時にパネルをしっかり固定し、ラッチされていない時にパネルを開くことを可能にします

スモールリンクロックシリーズ

ミディアムリンクロックシリーズ

ラージリンクロックシリーズ