KH:コーナードア取り外しヒンジ

KH:コーナードア取り外しヒンジ

これらのコンパクトなフラッシュ取りつけヒンジは形成シートメタルのドアに合うように特に設計され、迅速で低コストの取りつけが簡単に行なえます。複数のスタイルは頑丈で、多種のエンクロージャサイズに合いますすべてドアは180度完全に回転。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

フレームリーフがエンクロージャフレームにボルトで固定、形成ドアリーフはドアパネルのコーナーベンドに型打ちされた穴に簡単にフィットします。2つのヒンジリーフを一緒にしドアリーフをドアパネルに圧縮するヒンジピンと小さな戻り止めとで保持します。

  • 形成シートメタルドアのリターンベンドにフィットするため、金具が突き出ることもなくすっきりした外観 
  • 耐久性のあるダイカスト金属構造 
  • シートメタル厚さ1mm (0.04インチ)~2mm (0.08インチ)にフィットするサイズをご用意 扉枠経由でねじきりベースにひとつの小ねじで取りつける単穴(T1、T2)スタイル 
  • 取り外し型ヒンジピンはメンテナンスや修理のアクセス時に簡単にドアが外せます 
  • KHシリーズコ

利用可能なオプション

  • T1とT2モデル用取り外し可能なヒンジピンはアセタール製またはスティール製

標準と仕様

  • KHクラスヒンジは軸方向、放射状、最大仕様荷重、1200N (270フィートポンド)~3000N (675フィートポンド)に対応

産業応用

  • コンピュータ 
  • 電子エンクロージャ 
  • 産業用エンクロージャ 
  • 産業装置 
  • 産業用機械 
  • ネットワーク 
  • 通信

T1:コーナーヒンジ