M1-2F:両側ラッチ

M1-2F:両側ラッチ

プッシュ・トゥ・クローズラッチでの実用的で配慮されたデザインに溶け込む多用途性は、いろいろ選べるラッチ固定とロック機能を提供しています。フラッシュ取りつけハウジングの内蔵のラッチアクチュエータはドアハンドルも兼ねており、キャビネット内の比較的少ないスペースにアッセンブリがすべて収まります。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

本体のフラッシュ取りつけ面にあるふる装備のラッチは、ロック、操作、ドアハンドルと操作に必要なものすべてを兼ね備えています。

  • ラッチの両側にあるプッシュ・トゥ・クローズスライドは、左右どちらの面にも同じモデルを使用できます 背面取りつけブラケットにより、すべての取りつけハードウェアをドアの背面に隠します キーロック機構は自動的にロック状態

利用可能なオプション

  • 全ラッチ共通の左側、右側、両側ラッチのオプション

標準と仕様

  • 最大使用荷重は500N(112ポンド)難燃性:UL94-HB
  • (ロック/解除)を示します 厚さ最小1.2mm(0.047インチ)から最大3.2mm(0.125インチ)までのパネルに適合 グリップは6.4mm(0.25インチ) 頑丈な耐蝕性材質製

産業応用

  • 電子機器用エンクロージャ 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械、 金属切削 医療 ネットワーク 通信機器