M1:コンプレッションラッチ
M1:コンプレッションラッチ
すべての望みが叶わない…そんなことはありません!スタイルと防水が要求される取りつけもできます!フラッシュ取りつけラッチの外観、リフトアンドターンラッチの使いやすさ、コンプレッションラッチの密閉性能を統合し、すべてが一体化されたサウスコM1をお試しください。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ラッチの流線型かつ薄型の設計により、水を通さない密閉を実現し、騒音とがたつきを軽減するため振動を抑制する圧縮動作の機能をお届けするためのよりスタイリッシュな代替品を設計者に提供できます。ハンドルを持ち上げるだけで圧縮を解放でき、回すとフレームから爪を取り外せます。
- リフトアンドターン動作が、爪とフレームの摩耗や損傷をなくします 屋外環境での使用に耐える耐久性のある耐蝕性の材質 さまざまなパネルに合わせ2種類のサイズと多彩な仕上げをご用意 水を通さずぴったりと適合させることが必要な完全密閉向けにガスケットと「O」リングが同梱されます ひとつの丸穴で取りつけが便利 美しい外観を実現する表面に露出しないファスナー 海洋用途用のサウスコの「ワンルック、ワンラッチ(一貫した外観、ひとつのラッチ)」プログラムに対応
利用可能なオプション
- 6つの爪オプションにより、カスタマイズして適合させる際により優れた柔軟性を実現 基本的なキーロック付または3ウエハーキーロック付のロックバージョンで2.5インチモデルをご利用いただけます 光沢のあるステンレススティール仕上げ、またはポリカーボネート構造(黒、白、ベージュ)からお選びいただけます
標準と仕様
- M1 リフトアンドターンコンプレッションラッチは、NEMA 12とIP-65の条件を含む用途に最適です。
産業応用
- 船舶 自動車 - トラック 建設機器、 オフハイウェイ車、 農機具 冷暖房空調設備 産業用エンクロージャ 産業用機械、 工作機械および金属切削 芝生/庭設備 ネットワーク、 通信機器、 コンピューター、 電子機器用エンクロージャ 鉄道
Related Products
スモール

2inchモデルは4mm(0.16inch)の圧縮を行います。
ラージ

2.5inchモデルは6.4mm(0.5inch)の圧縮を行います。