M1:フラッシュ引手ラッチ

M1:フラッシュ引手ラッチ

魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

パネルの前面から1点丸穴で簡単に取りつけ、背面から取りつけブラケットやハードウェアに装着できます。キャビネットの内側に最小限の突出でパネルと平らに取りつけます。      

  • わずかに角のあるポールは許容範囲内でしっかりとキーパーにグリップ ばね装備型のハンドルはがたつきを抑制 大型モデルは内部作動を完備 ポリカーボネートまたはステンレススティールの耐蝕性材質により長期耐久性を実現 多様なエンクロージャサイズやパネルの厚みに合わせて多様なサイズを用意

利用可能なオプション

  • ラッチのスタイルは次のような多数の材質や仕上げのオプションから選択可能:艶出しステンレススティールと黒、白、ベージュのプラスティック ご要望により次の仕上げが追加可能:ブラッシュドニッケル、サテンニッケル、ダイヤモンド真鍮 ロック無し、ツールロック、またはキーロックのアクセス制御スタイルが選択可能 経済的なシンプルフラッシュモデルは薄い形状で埋め込み型のラッチハンドルに簡単な旋回爪が備わっています 小型ラッチにはオプションのスペーサーがあり、より薄いパネルに設置可能

標準と仕様

  • シンプルフラッシュモデルラッチの許容荷重:135N (30ポンド)\ ステンレススティールラッチ(スモールサイズ)の許容荷重:545N (122ポンド)ポリカーボネートラッチ(ミディアムサイズ)の許容荷重:270 N (60ポンド)ステンレススティールラッチ(ミディアムサイズ)の許容荷重:834N (187ポンド)ステンレススティールラッチ(ラージサイズ)の許容荷重:1165N (262ポンド)

産業応用

  • 航空宇宙 自動車 乗用車、トラック 電子機器用エンクロージャ 展示品/看板 船舶 医療

スモールサイズは、直径1.5インチの穴に取りつけ可能。ステンレススティール製をご用意(その他の仕上げオプションについてはサウスコまでお問い合わせください)
フラッシュモデルは、1mm(0.04inch)~19mm(0.75inch)までの厚さのパネルの50mm(1.97inch)の丸穴へ取りつけます。 耐蝕の材質であるステンレススティールとアセタルの構造です。
ミディアムサイズは2inchの丸穴へ取りつけます。あらゆるカラーと材質へ可能です。
ラージサイズは、2.5inchの丸穴へ取りつけます。大きなドアや厚いパネルへ取りつけ可能です。 ステンレススティール素材です。