電気メカニカルロック

電気メカニカルロック
高い信頼性を備えた電気メカニカルロックとラッチ(EML)は遠隔操作される電気アクセスソリューションで重要な役割を果たします。EMLの設計は、システムでの電気的なご要望、物理的なセキュリティ、インストールおよび操作の容易さ、そして最終製品の工業デザインに影響があります。言い換えますとEMLはシステムの心臓です。
サウスコの電気メカニカルロックには以下の特徴があります。
- 効率的なメカニズム – ロックおよびラッチのメカニズムにおける60年以上の経験により、効率的で上質なロックメカニズムを確実に行います。
- 適切な電気メカニカル動作 –最適なソリューションの為に、エレクトロメカニックをラッチメカニズムに適合させ、必要な機能を提供し所要電力を最小限にします。
- 内蔵インテリジェンス – マイクロプロセッサベースのコントロールにより、最適なラッチコントロールおよび外部システムとの通信用として、内蔵のインテリジェンスが提供されます。
サウスコのプロキシミティ カードリーダー ソリューションは、 ビルの入館によく利用される、標準RFIDプロキシミティ カードを使ったアクセス制御を提供します。 便利で安全な弊社のプロキシミティ ソリューションは、業界標準のRFIDカートやタグを読むことができ、簡単な取り付けで標準的な新型、および従来型セキュリティシステムと同等の性能を発揮します。
サウスコのデジタルキーパッドソリューションは、修正が簡単なメンブレンスイッチ コントローラーが特徴で、キャビネットのどこにでも取り付けられ、必要に応じて機能を追加すれば、アップグレードすることができます。キーパッドのカラー、形、サイズは要望に応じてカスタマイズ可能です。
弊社の RF テクノロジーによって無線周波数を利用してサウスコのロックをリモートや無線で開閉できます。 サウスコの RF リモコンは最大4つのトランスミッターを約20メートルの距離から制御できます。
標準的なコンピューターの USB ポートに接続すれば、最大14個の電子ロック やデバイスの動作を各々個別に制御できます。サウスコの USB コントローラーは、簡単なプラグ&プレー方式で、サウスコの電子機械式ラッチソリューション.と統合できます。
弊社の自己管理型電子キーシステムは、多数の筐体に対する、さまざまなタイプのアクセスが可能です。バッテリー駆動システムや安定した電子的信頼が必要なアプリケーション には最適です。ステンレスのキーノブ、バックライト付きリーダー、リモコンがシームレスに統合されており、サウスコの電子機械式ロックのキー管理が容易です。