ポジショニン
グ テクノロジの
ソリュ ーション
ガイ ドを 入手
ください。

 

ポジショニングテクノロジーに関するお問い合せ

カスタムソリューション

サウスコのポジショカスタムソリューション

サウスコは,60年以上にわたり業界を通じてアプリケーションのためのイノベーティブなアクセスハードウェアソリューションの開発を行っています。当社のエンジニアには、ユニークなデザインを必要とするアプリケーションにお応えするソリューションを提供する準備が整っています。

  • 〈 動作上の抵抗力を調節するためのエネルギー蓄積デバイスを内臓。
  • 〈 滑らかで一貫した動きを行う為に回転スピードを加減します。
  • 〈 重いフタ等でもカウンターバランス機構により軽く感じられます
  • 〈 ボタン解除により,フタなどが自動的に起き上がります。
  • 〈 ゆったりしたスライドの運きと安全で確実な保持の両方を備えています。
  • 〈 モーターあるいは複雑なコントロールシステムに代わって対象物を位置させます。
  • 折りたたまれたディスプレイ画面を狭い保管場所からスライドさせ,見えるよう回転できます。
  • 〈 お好みに合わせた色や美しい外観になるよう,デザインサポートをいたします。
  • 〈 難しいアプリケーションや多様な動きにも対応可能です。
  • 〈 重荷重のディスプレイ用や長さのご要望にも対応可能です。