ポジショニン
グ テクノロジの
ソリュ ーション
ガイ ドを 入手
ください。

 

ポジショニングテクノロジーに関するお問い合せ

ディスプレイマウント

サウスコのポジションコントロール

私たちのポジショニングアームとディスプレイマウントは、ゼロドリフト機能を備え、再調整やメンテナンスの必要性を排除します。 サウスコのディスプレイマウントのあらゆるジョイント部の操作力は、精確にコントロールされています。操作力は、おおよそどの様な条件にも適うよう,工場で調整されます。

  • 〈 ディスプレイやタッチスクリーンの垂直方向での角度調整を提供します
  • 〈 精密なチルト機能によりディスプレイの位置ぎめが簡単で,どの角度でも留まります。
  • 〈 カウンターバランス機構を内蔵しておりますのでいますので,掃除も簡単で,容易く良い状態を維持できます。
  • 〈 高い信頼性を備えた機構で寿命も長く、メンテナンスは不要です。
  • 垂直にも水平にも傾きます
  • つの回転軸は両方とも軽く強固な構造になっています。
  •  精密に制御された操作力となり、ディスプレイのドリフトを予防します。
  • 〈 チルト・スイベル・フルスイングアウトの機能が組み込まれています。
  • 〈 堅牢なアームは,壁から50mmの高さまで折りたためます。
  • 〈精確でユニークな操作に適うようカスタマイズが可能です。
  • 〈綺麗な外観で、ケーブルマネジメントの為のカバーを備えています。