xTCAのカタ
ログを取得し
てください。

 

xTCAに関するご質問

AdvancedMC™ / MicroTCA™

Advanced MC / MicroTCA from Southco

AdvancedMC™ と MicroTCA™ は民生部品で構成されたシステムで,手頃な価格でご提供されてきました。PICMG会員で,アクセスハードウェアおよびエジェクタソリューションの唯一の専門メーカであるサウスコは,PICMGの標準化委員会において積極的な活動を続けており,規格に適合する製品の多様なラインアップを開発しました。

  • 新フラッシュモジュールハンドルは、ワイヤーの引掛かりとハンドルの損傷を防ぎます.
  • AMCモジュールハンドルは3箇所で確実なディテントを提供します。
  • ライトパイプブラケットは表面パネルにぴったりと収まります。
  • AMCキャリアハンドルは,格納できるだけでなく操作し易い様にハンドルの先端をスライドできます。

サウスコのAMCモジュールハンドルは、閉め位置でメザニンカードを確実に固定し、開いた位置でマイクロスイッチを自動解放します。表面パネルから見えるLED(ライトパイプブラケット)を通じて、モジュールの操作状況とマイクロスイッチが識別できます。