xTCAのカタ
ログを取得し
てください。

 

xTCAに関するご質問

Advanced TCA®

Advanced TCA from Southco

AdvancedTCA®規格(PICMG3.0 R3.0)のハードウェアの仕様は、活線挿抜時の電子回路の保護、操作中の表面パネル/プリント基板の信頼性、静電気放電(ESD)あるいは電磁両立性(EMC)の許容度など,幾つかのキーポイントを中心に展開されます。

  • エジェクタハンドルは、ユーティリティに優れ,見栄えも良く,堅牢な製品です。
  • ハンドルは、表面パネルの様々な厚さやマイクロスイッチの位置およびスタイルに対応しています
  • アライメントピン,キャプティブスクリュ,およびキーイングブロックは、完全なソリューションとしてセットとなっています。

サウスコのインジェクト/エジェクトハンドルは、表面パネルのスペースが狭くとも操作できるユーティリティに富んだデザインが特徴です。押して閉めるだけの簡単な動作で、表面パネルを留めるばね仕掛けのセカンダリキャッチによりマイクロスイッチが作動します。

サウスコのキャプティブスクリュの設計は、取り外された場合にもアセンブリによって支えられていることを確かにし、ファスナーの紛失または緩いスクリューが電子的に活性なコンポーネントに落ちることにより発生する潜在被害を回避します。キャプティブスクリューは、幅広い素材、実装形式、および取り付けオプションでご利用いただけます。

アライメントおよび挿入のために設計されたアライメントピンは押しこみ型のステインレススティール製で、ATCA規格に準拠した長さおよび追加された長さでもご利用いただけます。

サウスコのアライメントおよびキーイングモジュールは、基板・バックプレーン・及び後部移行モジュールが適切にインターフェイスするよう、多様なピン/レセプタクル構造による堅牢な設計が特徴です。