xTCAのカタ
ログを取得し
てください。

 

xTCAに関するご質問

CompactPCI®

CompactPCI from Southco

サウスコのプリント基板用のcPCIインジェクト/エジェクトハンドルは、cPCI PICMG R2.0規格に適合する産業用コンピュータシステムメーカへ,ユーティリティにすぐれた性能を提供します。

  • エジェクターのリリースボタンは簡単に操作できます。
  • ボタンによりエジェクターハンドルの回転前にマイクロスイッチが解除されます。
  • アクセサリには、マイクロスイッチバンドル・3U取りつけブロック・スナップインできる口金・キャプティブスクリュがあります。

サウスコのcPCIエジェクトハンドルは、簡単な操作を可能にした,ユーティリティに富んだデザインが特徴です。保護ボタンは予想外の操作を回避し、ハンドルの回転前にマイクロスイッチを解放します。

サウスコは、cPCIインジェクト/エジェクトハンドルと併用できるマウンティングブロック、スクリュ、およびフェルールを含む、様々な表面パネルの長さと幅の条件を満たすアクセサリを提供しています。