MP:クワガタラッチ

MP:クワガタラッチ

強固でスタイリッシュ、かつ操作が簡単な薄型のプッシュ・トゥ・クローズラッチは、上へ開くまたは引いて開くドア、パネル、ハッチカバーでの便利で安心な操作のための実用的なソリューションを提供します。内蔵のばね装備型引手は、一続きの動作でラッチアクチュエータとドアハンドルの機能を果たし、勢いよく閉じられるとパネルを静かに維持します。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

現代的なデザインと構造により、取りつけと使用が簡単なラッチとなっています。パネルにある単穴にラッチを取りつけるだけで、2つの取りつけねじで背面取りつけブラケットを確実につかみます。ボディは、何度もパタンと激しく閉めて使用しても耐えることができる頑丈なポリカーボネート/ABS製です。

  • プルハンドルはすべてステンレススティール製 ばね装備型ハンドルは振動による騒音やがたつきを最小限に抑えます 能 背面取りつけブラケットは穴にラッチを確実にはめこみ、パネル正面に取りつけハードウェアの露出のない薄型の表面を実現

利用可能なオプション

  • 黒または白のポリカーボネート/ABS製ハウジング、またはステンレススティール製カバー付をご用意 セキュリティ強化用のフルサイズのロックプラグがすべてのモデルでご利用いただけます

標準と仕様

  • 最大使用荷重は980N(220ポンド)です
  • 厚さ10mm(0.39インチ)から22mm(0.87インチ)までのパネルに適合する2種類の奥行きをご用意 調整式の爪により、ねじ回しだけで最大6mm(0.24インチ)までグリップ調整可

産業応用

  • 船舶