MR:オムニドアラッチ
MR:オムニドアラッチ
魅力的で多用途、取りつけが簡単なオムニドアラッチは、あらゆる厚さのドア向けに平らな表面のためのソリューションをお届けします。埋め込み型ハンドルは、ラッチを操作する際、ドアを開ける際に奥行きあるグリップを提供します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
基本的なオムニ設計の多くのバリエーションにより、多数のドア取りつけ形式向けの総合的な選択肢となります。共通の設計を採用することにより、シンプルなドアパネルの前処理で、平等に取りつけを簡単にします。
- 全モデルが、左手操作または右手操作に簡単に適合できます すべてのモデルに開いた状態でドアを維持するためのドアキーパーオプションを搭載 全モデルにステンレススティールやABS樹脂を含む海洋レベルの腐食性材質を採用 スイングラッチモデルは、ナイロン製バンパーからクッションフレームまで搭載し、振動を軽減し、ドアのがたつきを防ぎます
利用可能なオプション
- 用途要件に合わせるためさまざまなボディとラッチスタイルをご用意 プライバシーボタン付とプライバシーボタン無しをお選びいただけます ドアを開いた状態で維持するオプションのドアキーパー 特定にラッチや寸法に適合するため様々なストライカーをご用意 より薄いドアの形状に合わせて調整するため2mmスペーサーをご用意
産業応用
- 船舶 RV車
Related Products

- フレームの変動に適合する調整式スプリングボルト機構を使用するオムニスプリングボルト 両開きの動作が、多位置ドア向けソリューションを実現するのと同時に、ドア端部を平らにし、外側の障害となる部分を除去する表面に露出しないスプリングボルトを備えたオムニフラットスタイル 先端が平らで丸型の本締めボルトを搭載したオムニ2ステップスタイル

- 25.4mm(1.00インチ)から51mm(2.00インチ)の厚みのあるドア用の設計 両側取りつけまたは片側取りつけ

- 32mm (1.25インチ)または35mm (1.38インチ)の厚手のドアのためにデザイン。リクエストにより22.2mm (0.88インチ)までのドア用オプションもご用意 たった3mm(0.12インチ)の薄型突出で、ポケット内にすっぽり収まるインテリアポケットドアには理想的 ドアホルダー機能により意図的に離すまではドアは収まったままに