MT:スナッピーパネルラッチ
MT:スナッピーパネルラッチ
シンプルで効率的なデザインのスナップラッチは単純なプッシュ・トゥー・クローズ動作でラッチと確実に噛み合い、パネルがあがると自動的にこれを解放。ユーザーは一切、手を触れる必要がありません。頻繁にアクセスが必要なケースに大変向いています。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
セルフアクチュエーティングスタイルのスナッピーパネルラッチは、表面に部品が露出せず、操作が最も簡単なラッチの一つです。セルフアジャスティングの爪が自動的にずれを許容します。
- 摺動と回転の組み合わさった動作によりラッチが動き、ユーザーがドアを開閉するたびに掛かったり外れたりします デッドボルトが正しい位置からずれた場合でも、内蔵の自動修正機能が自動的にラッチをリセットし正しく機能するようにします オーバーセンターのラッチ動作がパネルをしっかり閉じた状態に保ち、振動の騒音を軽減します 露出した場所での使用に適した耐蝕性材料を使用しています
利用可能なオプション
- 白もしくは茶色のナイロン素材にてご提供します。
標準と仕様
- シーリング4およびIP-66標準 平均(40ポンド)
産業応用
- 展示品/看板 食品用機器 家具 冷暖房空調設備 船舶 医療