PK:ロックプラグ
PK:ロックプラグ
適合するラッチから個々に購入いただくロックプラグは、OEMやユーザーに用途ニーズに応じてキーコード割り当てを調整できる機能を提供します。ラッチ取りつけ後、ロックプラグの取りつけ、交換が可能です。さまざまなキーコードオプションにより、希望に合ったレベルのアクセス制御を実行するのが簡単になります。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ダイカスト亜鉛製ロックプラグ構造は、真鍮製ディスクタンブラーロック設計のために耐久性のあるハウジングを提供します。ロックプラグは、特別な工具なしで取りつけられ、特別なキーを使用して取り外します。共通のロックプラグ構成により、在庫として必要なものを軽減し、現場でのカスタマイズが可能になり、多数のラッチボディスタイルで共通のキーコードを指定する機能を単純化します。
- 便宜上取りつけ工程を通してひとつのキーを使用するため、さまざまなラッチスタイルに適合するモジュラー設計 シャッターつきロックスタイル塵埃や湿気の侵入を防ぎます 仕上げオプションには粉体塗装(黒)、光沢のあるクロム、ステンレススティール製スカルプがあります ほとんどのロックプラグにニッケルめっき真鍮製のキーが2本付属されており、追加のキーは別途後注文いただけます
利用可能なオプション
- 飾りのないシンプルなキーまたは、強化されたグリップやスタイル向けにオーバーモールドプラスチックスリーブ付のキーをお選びいただけます ステンレススティール製の閉鎖部材またはニッケルめっき真鍮製のスライドシャッターがお選びいただけます 他のラッチ構造に適合するため工学的熱可塑性スタイルのロックプラグボディもご用意しています 工具作動型ロックプラグもご利用いただけますが、キーロック型ロックプラグとは異なり、取りつけ後に取り外すことはできませんキーまたは工具によるアクセス向けにDIN標準ロックプラグ
産業応用
- PKスタイルまたはDINスタイルロックプラグと互換性があるラッチを使用するすべての用途に最適