ホーム
アクセスハードウェア
ラッチ
ファスナー
ヒンジ/位置制御
位置決めアーム
ハンドル
企業概要
社歴・沿革
Southcoの品質
グローバル拠点
採用
連絡先
アメリカ大陸
ヨーロッパ、中東、アフリカ
アジア太平洋地域
ダウンロード
RoHS指令準拠宣言
ダウンロード
...に関する質問
ログイン
日本
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
ラッチ
ファスナー
ヒンジ/位置制御
位置決めアーム
ハンドル
CADファイルをダウンロードする
ココをクリックして新e-ハンドブックにアクセス
カタログを依頼する
サンプルを依頼する
Access Southco
在庫をチェックする
コンプライアンス方針
24時間週7日の迅速回答:
info@southco.com
遠隔動作
アクセスハードウェア
>
ラッチ
>
プッシュ・トゥ・クローズラッチ
> 遠隔動作
R4:回転式ラッチ
(686)
E2:表面に露出しないパネルラッチシステム
(16)
AC:シングルポイントアクチュエータ
(404)
AC - ケーブル
(98)
MT:「サンデッカー」パネルラッチ
(8)
EM-05 – 電気機械式スライドボルト
(14)
EM:電子キーパー電子式ストライク
(16)
早く見つける
1,235 製品
材質
304 Stainless Steel
316ステンレススティール
ABSプラスチック
Polypropylene
アセタル共重合体
アルミ合金
ガラス充填ナイロン
スティール
ステンレススティール
ナイロン
プラスティック
亜鉛合金
仕上げ
クロム処理
パッシベート
亜鉛メッキ クロメート処理
亜鉛合金
粉体塗装(黒)
電解研磨済み
色
クロム
ナチュラル
ベージュ
光沢
白
黒
アクセス制限
Auto Relock
Electronic or Key Locking
キーロック
ツール
無制限
電子ロッキング
いいえ
はい
表面処理された
いいえ
はい
アクチュエータロッキングのオプション
キーロック(ロックプラグ別売り)
CH 751 Key (Keys Not Included)
CH 751キー
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
Locking, Reversible R001 (Keys Not Included)
Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included)
Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included)
ノンロック
ロッキング、リバーシブルR001
Stage
1段式
2段式
据えつけのスタイル
側面据えつけ
正面据えつけ
据えつけ方法
Cable Cross
Cable Parallel (or no cable)
With Spacer Mounting
Without Spacer Mounting
据えつけ穴
4.5 mm 貫通
1/4-20 ねじ径
5/16-18 ねじ径
6.7 mm 貫通
7.2mm 貫通
8.3 mm 貫通
8-32 ねじ径
M10 ねじ径
M4 ねじ径
M5 ねじ径
M6 ねじ径
M8 ねじ径
取りつけ
With Mounting Studs
スナップイン
リベット/ スクリュー
シリーズ
20.1 mm Size
Push to Close
ヘッドスタイル
3mm ダブルビッティドリセス
5mm ダブルビッティドソケット
7mm三角穴
7mm四角穴
8 mm Square
8mm 六角穴
8mm 四角穴
L-Handle
Recessed Slot (Tamper Resistant)
Tハンドル
ウイング
ベルコア216
ベルコア規格 エレクトロニクス
マイナス
鉄道業界の標準
キーコード
Keyed Differently (10 codes)
Master Keyed, Keyed Differently
カムは、接続されている
No
Yes
アクチュエーション
右手
左手
回転
タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる
タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる
操作
2ポイント
Dual Trigger, In-line / Bottom
Dual Trigger, In-line / Top
インライン
デュアルレバー、ボト ム&垂直
上
垂直
底
手動
直接
アクチュエータのタイプ
Large Handle, Surface Mount
Oval Large Handle, Flush Mount
Paddle
Paddle, Pull-to-open
Push Button
Rectangular Large Handle, Flush Mount
Squeeze Handle
パドル(ブラケットとスクリューを含んでいます)
プッシュボタンハンドル
Latch End Fitting
Bare End
Stainless Ball
Stainless Barrel
Zinc "L"
アクチュエータフィッティング
Bare End
Stainless Ball
Zinc "L"
Zinc Barrel
Cable Length
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
ハンドル スタイル
アイレット 北
アイレット 南
アイレット 東
アイレット(西)
ストラップ 北
ストラップ 南
ストラップ 東
ストラップ 西
サイズ シリーズ
ヘビーデューティーサイズ
Lサイズ
Medium Size
Sサイズ
Micro Size
スタイルノブシリーズ
統合バンパーバージョン
Integrated Bumper
Paddle - Front
機械的なオーバーライド
いいえ
はい
ボルト
12ボルト
24ボルト
5 Volts
サイド取付けラッチボルト位地
中央
右
左
コネクタ
いいえ
はい
パッケージング
Bulk Packaged
Individually Packaged
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
マイクロスウィッチ
Door and Latch Status Switch
Latch Status Switch Only
いいえ
材質ハウジング
Stainless Steel with Black Powder Coat
Zinc with Black Powder Coat
アクセサリーのタイプ
Hardware
Multi-point Actuators
Retaining Clip
ストライカ
ハンドル材
Black GF Nylon with SS Housing Insert
Black GF Nylon with Zinc Housing Insert
ラッチメカニズム
Cable/Rod, Multi-Point
No Sliding Pawl
適切なアクチュエータ
Push-Button and Paddle
R4 Latch and AC-M1
タイプ
Cable Type 4
Cable Type 5
Cable Type 6
Cable Type 7
アクセサリー
ストライカー
製品
A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム
AC - ケーブル
AC:シングルポイントアクチュエータ
E2:表面に露出しないパネルラッチシステム
E5:カムラッチ
EA - Mechanical Accessories
EM:電子キーパー電子式ストライク
EM-05 – 電気機械式スライドボルト
M1:フラッシュ引手ラッチ
MT:「サンデッカー」パネルラッチ
R3:プッシュトゥークローズラッチ
R4:回転式ラッチ
Actuation Style
Single or Multi Point, With Cable Bracket
Single or Multi Point, Without Cable Bracket
Single Point, Direct Pull
製品を見る