ホーム
アクセスハードウェア
ラッチ
ファスナー
ヒンジ/位置制御
位置決めアーム
ハンドル
企業概要
社歴・沿革
Southcoの品質
グローバル拠点
採用
連絡先
アメリカ大陸
ヨーロッパ、中東、アフリカ
アジア太平洋地域
ダウンロード
RoHS指令準拠宣言
ダウンロード
...に関する質問
ログイン
日本
中文
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本
한국어
Português
ラッチ
ファスナー
ヒンジ/位置制御
位置決めアーム
ハンドル
CADファイルをダウンロードする
ココをクリックして新e-ハンドブックにアクセス
カタログを依頼する
サンプルを依頼する
Access Southco
在庫をチェックする
コンプライアンス方針
24時間週7日の迅速回答:
info@southco.com
回転式ラッチ
アクセスハードウェア
>
ラッチ
> 回転式ラッチ
回転式ラッチ
R4:回転式ラッチ
(686)
R4:プッシュトゥークローズラッチ
(144)
R4-EM 電子回転式ラッチ
(162)
アクチュエータ
AC:シングルポイントアクチュエータ
(404)
AC - ケーブル
(98)
早く見つける
1,487 製品
材質
304 Stainless Steel
316ステンレススティール
ABSプラスチック
PC/ABS Blend
Polypropylene
アセタル共重合体
アルミ合金
ガラス充填ナイロン
スティール
ステンレススティール
ナイロン
プラスティック
ポリカーボネート
亜鉛合金
仕上げ
クロム処理
ニッケルメッキ
パッシベート
亜鉛メッキ クロメート処理
亜鉛合金
粉体塗装(黒)
電解研磨済み
色
クロム
ナチュラル
ベージュ
光沢
白
黒
アクセス制限
Auto Relock
Electronic or Key Locking
キーロック
ツール
無制限
電子アクセス
ねじサイズ
1/4-20
10-24
M5 X 0.8
M6 X 1.0
スルーホール
表面処理された
いいえ
はい
アクチュエータロッキングのオプション
キーロック(ロックプラグ別売り)
CH 751 Key (Keys Not Included)
CH 751キー
Locking, Reversible 14603 (2 Keys Included)
Locking, Reversible R001 (Keys Not Included)
Reversible Multiple Key Codes (2 Keys Included)
Standard Key Multiple Key Codes (2 Keys Included)
ノンロック
ロッキング、リバーシブルR001
Stage
1段式
2段式
Trigger Style
Rear Trigger
Side Trigger
据えつけ方法
Cable Cross
Cable Parallel (or no cable)
With Spacer Mounting
Without Spacer Mounting
据えつけ穴
4.5 mm 貫通
1/4-20 ねじ径
5.2mm (.20)
5/16-18 ねじ径
6.7 mm 貫通
7.2mm 貫通
8.3 mm 貫通
8-32 ねじ径
M10 ねじ径
M4 ねじ径
M5 ねじ径
M6 ねじ径
M8 ねじ径
取りつけ
Mounting Bracket
With Mounting Studs
スナップイン
リベット/ スクリュー
シリーズ
20.1 mm Size
Push to Close
ヘッドスタイル
3mm ダブルビッティドリセス
5mm ダブルビッティドソケット
7mm三角穴
7mm四角穴
8 mm Square
8mm 六角穴
8mm 四角穴
L-Handle
Recessed Slot (Tamper Resistant)
Tハンドル
ウイング
ベルコア216
ベルコア規格 エレクトロニクス
マイナス
鉄道業界の標準
キーコード
Keyed Differently (10 codes)
Master Keyed, Keyed Differently
カムは、接続されている
No
Yes
アクチュエーション
右手
左手
回転
タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる
タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる
操作
2ポイント
Dual Trigger, In-line / Bottom
Dual Trigger, In-line / Top
インライン
デュアルレバー、ボト ム&垂直
上
垂直
底
手動
直接
アクチュエータのタイプ
Large Handle, Surface Mount
Oval Large Handle, Flush Mount
Paddle
Paddle, Pull-to-open
Push Button
Rectangular Large Handle, Flush Mount
Squeeze Handle
パドル(ブラケットとスクリューを含んでいます)
プッシュボタンハンドル
Latch End Fitting
Bare End
Stainless Ball
Stainless Barrel
Zinc "L"
アクチュエータフィッティング
Bare End
Stainless Ball
Zinc "L"
Zinc Barrel
Cable Length
1000 mm
1250 mm
1500 mm
2000 mm
2250 mm
250 mm
500 mm
750 mm
サイズ シリーズ
ヘビーデューティーサイズ
Lサイズ
Medium Size
Sサイズ
Micro Size
Housing Configuration
Extended
Standard
スタイルノブシリーズ
統合バンパーバージョン
Integrated Bumper
Paddle - Front
ボルト
12ボルト
24ボルト
コネクタ
Sealed Connector
いいえ
はい
リロックタイプ
自動
遅延型
パッケージング
Bulk Packaged
Individually Packaged
コンプライアンス仕様
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ12K
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ13
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ2
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3R
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3RX
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ3X
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ4X
UL FTTA2 / FTTA8 タイプ5
マイクロスウィッチ
Door and Latch Status Switch
Latch Status Switch Only
いいえ
材質ハウジング
Stainless Steel with Black Powder Coat
Zinc with Black Powder Coat
アクセサリーのタイプ
Hardware
Multi-point Actuators
Retaining Clip
ストライカ
本体の表面処理
白
黒
ハンドル材
Black GF Nylon with SS Housing Insert
Black GF Nylon with Zinc Housing Insert
ラッチメカニズム
Cable/Rod, Multi-Point
No Sliding Pawl
適切なアクチュエータ
Push-Button and Paddle
R4 Latch and AC-M1
ハンドルの表面処理
クロム
ポリシュドクローム
白
粉体塗装(黒)
黒
タイプ
Cable Type 4
Cable Type 5
Cable Type 6
Cable Type 7
ストライカー
製品
R4-EM - 軽荷重 電子ロータリーラッチ
A5:固定式ロッドマルチポイントラッチシステム
AC - ケーブル
AC:シングルポイントアクチュエータ
E5:カムラッチ
EA - Mechanical Accessories
M1:フラッシュ引手ラッチ
R3:プッシュトゥークローズラッチ
R4:プッシュトゥークローズラッチ
R4:回転式ラッチ
R4-EM - 電子回転式ラッチ
Actuation Style
Single or Multi Point, With Cable Bracket
Single or Multi Point, Without Cable Bracket
Single Point, Direct Pull
Trigger Spring
Detent Pull to Open
Light Kickout
Strong Kickout
製品を見る