プル・トゥ・オープン

334 製品
製品 属性
  仕上げサイズ シリーズ最大外側パネル厚外側のパネル厚さコンプライアンス仕様

クイック情報

パッシベート ブラシをかけられた ミニチュアサイズ 1.600 mm (0.06 in) 0.000 mm (0.00 in) UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1

クイック情報

パッシベート ブラシをかけられた Sサイズ 3.700 mm (0.15 in) 0.000 mm (0.00 in) --

クイック情報

粉体塗装(黒) Sサイズ 3.700 mm (0.15 in) 0.000 mm (0.00 in) --

クイック情報

パッシベート ブラシをかけられた Sサイズ 3.700 mm (0.15 in) 0.000 mm (0.00 in) --

クイック情報

粉体塗装(黒) Sサイズ 3.700 mm (0.15 in) 0.000 mm (0.00 in) --

クイック情報

パッシベート ブラシをかけられた Sサイズ 7.300 mm (0.29 in) 3.900 mm (0.15 in) --

クイック情報

粉体塗装(黒) Sサイズ 7.300 mm (0.29 in) 3.900 mm (0.15 in) --

クイック情報

パッシベート ブラシをかけられた Sサイズ 22.000 mm (0.87 in) 11.100 mm (0.44 in) --

クイック情報

粉体塗装(黒) Sサイズ 22.000 mm (0.87 in) 11.100 mm (0.44 in) --

クイック情報

パッシベート ブラシをかけられた Sサイズ 22.000 mm (0.87 in) 11.100 mm (0.44 in) --

早く見つける

334 製品

材質

材料グレード

仕上げ

アクセス制限

アクチュエータロッキングのオプション

Stage

据えつけ穴

取りつけ

サイズ シリーズ

スタイルノブシリーズ

アクセサリーのタイプ

本体の表面処理

ラッチメカニズム

ハンドルの表面処理

製品