位置決めヒンジ

346 製品
製品 属性
  シリーズ開放された角度における保持順回転トルク逆回転トルク(Nm)材質仕上げ

クイック情報

フリーオペレーティング フリー(保持なし) -- -- アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 80° 0.677 nm (5.99 in-lbf) 0.677 nm (5.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 80° 1.129 nm (9.99 in-lbf) 1.129 nm (9.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 80° 1.694 nm (14.99 in-lbf) 1.694 nm (14.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 115° 0.677 nm (5.99 in-lbf) 0.677 nm (5.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 115° 1.129 nm (9.99 in-lbf) 1.129 nm (9.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 115° 1.694 nm (14.99 in-lbf) 1.694 nm (14.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 150° 0.677 nm (5.99 in-lbf) 0.677 nm (5.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 150° 1.129 nm (9.99 in-lbf) 1.129 nm (9.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

クイック情報

戻り止め 150° 1.694 nm (14.99 in-lbf) 1.694 nm (14.99 in-lbf) アセタル共重合体 ナチュラル

早く見つける

346 製品

材質

仕上げ

トルクタイプ

据えつけのスタイル

取りつけ

シリーズ

サイズ シリーズ

Housing Configuration

開放された角度における保持

コンプライアンス仕様

製品