ラッチ

12095 製品
製品 属性
  材質仕上げ回転サイズ シリーズ材料の厚さ

クイック情報

スティール クロム処理 タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる Sサイズ -- --

クイック情報

スティール 粉体塗装(黒) タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる Sサイズ --

クイック情報

スティール クロム処理 タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる Sサイズ -- --

クイック情報

スティール 粉体塗装(黒) タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる Sサイズ --

クイック情報

ステンレススティール クロム処理 タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる Medium Size -- --

クイック情報

ABSプラスチック 粉体塗装(黒) タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる Medium Size --

クイック情報

ステンレススティール クロム処理 タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる Medium Size -- 7.600-9.500 mm (0.30-0.37 in)

クイック情報

ABSプラスチック 粉体塗装(黒) タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる Medium Size --

クイック情報

ステンレススティール クロム処理 タイプA-ラッチングには時計方向に回転させる Medium Size -- --

クイック情報

ABSプラスチック 粉体塗装(黒) タイプB-ラッチングには時計方向と逆に回転させる Medium Size --

早く見つける

12,095 製品

材質

材料グレード

仕上げ

ポール(爪)スタイル

ノブ 表面処理

アクセス制限

ねじサイズ

電子ロッキング

表面処理された

グリップタイプ

Card Reader Type

アクチュエータロッキングのオプション

サウスコロゴ入り

出力タイプ

Adapter Type

Stage

Trigger Style

フランジ仕上げ

据えつけのスタイル

据えつけ方法

据えつけ穴

取りつけ

シリーズ

取付穴サイズ

ヘッドスタイル

外形

着脱可能コア

キーコード

ロックプラグの表面処理

キーパーのタイプ

カムタイプ

カムは、接続されている

アクチュエーション

回転

操作

アクチュエータのタイプ

Latch End Fitting

アクチュエータフィッティング

Cable Length

グループ

荷重

ハンドル スタイル

サイズ シリーズ

Housing Configuration

ロッドガイドタイプ

セカンダリーキャッチ 色

スタイルノブシリーズ

電源含まれた

機械的なオーバーライド

ボルト

サイド取付けラッチボルト位地

ロッドタイプ

コネクタ

リロックタイプ

パッケージング

コンプライアンス仕様

ULリスト

ストライカースタイル

マイクロスウィッチ

材質ハウジング

ラッチング ポイント

フランジ形状

アクセサリーのタイプ

本体の表面処理

スプリング

ハンドル材

ラッチメカニズム

適切なアクチュエータ

レバースタイル

ハンドルの表面処理

予備パドロックハスプ

カップの表面処理

ラッチ組み立て済

タイプ

DFCI 品番

製品

Actuation Style

Link Style

Mounting Cup Type

Orientation

Trigger Spring

バンパー装着