R2/R5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)

R2/R5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)

サウスコのR2およびR5パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、大型のパネルやドア同士を締結する、迅速に取付可能なソリューションです。実績を認められた手早い操作性、堅強さと、コンシールド(外側から見えない)取付を兼ね備えたR2およびR5 パネル締結用鎌錠(ドローラッチ)は、パネルやドアを安全に施錠します。パネルの開閉操作は、レンチを約1回転するのみで行うことができ、パネルの施錠、点検時の取り外しや持ち運びも簡単に行うことができます。

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

素早い操作性と強度が求められる用途で実績を持つパネル締結用鎌錠(ドローラッチ)

  • 高強度&締結部をコンシールド(外部から見えない)
  • 六角レンチで素早い開閉操作
  • コンシールド取付:ラッチをパネルに埋込

利用可能なオプション

  • R2 バージョン: 締結する両パネル間の変動を自己調整し補完
  • R5 バージョン: 高強度&高セキュリティ性
  • パネル/ドア構造仕様や用途環境に合わせた豊富な取付および材料オプション

産業応用

  • 建築/設計
  • 家具
  • 冷暖房空調設備
  • 標識/展示/ディスプレイ

回転ロックスタイル
  • 標準スタイル:側面取りつけまたはほぞ穴取りつけ用 浅いスタイル:薄い材質用 深いタブスタイル:厚い材質用 正面取りつけスタイル:最先端の金属製または木製パネルへの取りつけ用 2枚のパネルを徐々にしっかりと引き締める偏心カム動作 製造上の公差またはガスケットのひけを調整可能
二重ロックフック型
  • 標準スタイル:側面取りつけまたは陥凹部取付け用 ガスケットの圧縮および/またはパネルの締め付けのために、単一の閉鎖動作は、ピンを固定するためにフックを回転させ、8mm(0.31インチ)のプルアップでスムーズにフックをラッチに引き入れ続けるカム作用を生じさせます 強力な耐振、耐衝撃性の接続を実現 最小限の力で強力な閉鎖圧を実現