R4-EM 電子回転式ラッチ
R4-EM 電子回転式ラッチ
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM 電子回転ラッチシリーズ。プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
ギアモータを搭載したR4-EMシリーズは、ソレノイド式の電子機械式ラッチに比べて低い消費電力とより高い負荷能力が特徴です。
- 高い耐久性、防犯性とセキュリティ性を発揮する実力を認められた回転ラッチ設計
- コンパクトなラッチハウジング設計で、小さいスペースに取り付け可能。外側から見えないコンシールド(内部取付)で、クリーンな外観性
- 12-24v DC電源で稼働。2系統または3系統の入力オプションで複数の入力信号に対応、新規または既存のアクセス制御システムに取付·統合しやすい柔軟設計。
- ワイヤレスRFキーフォブ、RFIDカード、番号キーパッド、生体認証、コンピュータ/ネットワーク制御システムなど多種のアクセス制御システムからの信号に対応
- 一体型設計とボルト2本で取り付けられるシンプルさで初期コストを低減
- 停電時に手動で解錠できる便利な機械式オーバーライド機能
- 2穴&コンシールド取付
利用可能なオプション
- 遅延再ロックバージョン:開錠時間を柔軟に指定可能
- 内部マイクロスイッチ:ラッチ開/閉錠用出力信号用
- コネクタ:標準密封コネクタ、非密封コネクタ、もしくはコネクタ無し
- 開放方式:用途個別のセキュリティ要件に適合するキックアウト、プル開放
- 磁気リードスイッチ一体型ストライカセンサ:ドアの開閉状況検知
- 耐腐食性:屋外使用に適した鋼+めっき加工およびステンレス鋼ケーシング
- 軽負荷用途向けの軽量プラスチックバージョン
- セキュリティ性をさらに高めた延長ハウジングバージョン
- 背面または側面取付の機械式オーバーライド
標準と仕様
- 密封:屋外用バージョンの電子アクチュエータはIP55防水防塵規格に適合