ST:一定トルク埋め込みヒンジ
ST:一定トルク埋め込みヒンジ
小型ヒンジSTシリーズは、あらゆる方向の物体の位置��めに対応し確実に保持します。小型ウェブカメラや家電製品、携帯型モニター、LCDディスプレイ、売り場専用端末、医療機器、大型エンクロージャパネルに至る様々なサイズやトルク要件に適合します。洗練された人間工学に基づいたSTヒンジはあらゆる用途において、精度と品質を実感する滑らかで一定した動作を提供します。


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
全金属製STシリーズヒンジは、小型パッケージながら頑丈で長持ちな高トルク性能をお届けします。あらゆる用途のニーズを満たすため、さまざまなサイズ、構成、トルク変動のベース設計をご用意しています。
- 正確な位置決めトルクにより、他の機械的な補助が不要
- コンパクトなパッケージにより、薄型製品のハウジングにヒンジをボルト締めまたは直接成形することができ、小さいアプリケーションでも外観性に優れたデザインを実現
- コンスタント(定)トルク設計により、通常範囲の温度変化の影響を受けず、メンテナンスや調整無しで一定したパフォーマンスを維持
利用可能なオプション
- 対象アプリケーションの設計に応じた様々なサイズやトルク要件に適合
- コンパクトなパッケージにより、薄型製品のハウジングにヒンジをボルト締めまたは圧入することができ、小さいアプリケーションでも外観性に優れたデザインを実現
- 製品のカスタマイズのご相談についてはサウスコまでお問合せください
標準と仕様
- 耐久回数: 20,000回で、±20%以内のトルク変動
- 使用温度範囲:-20°C ~ 65°C
産業応用
- 自動車
- ケース
- 商業照明器具
- 医療
- セルフサービス
Related Products