ダウンロードおよびサポート

RoHS指令準拠宣言

RoHS指令準拠宣言書は、全てのRoHS指令準拠製品に提供されています。

ダウンロード

品質ポリシーマニュアル
  Southco, Inc.

...に関する質問

製品図

図面上の寸法は期待していたものではありません。
公差のない寸法は参照目的のみのものです。寸法の目的は、(該当する場所での)インストレーション指針のみならず、近似値を提供するためのものです。

製品図にはコンポーネントの個別寸法は含まれていません。
インストレーションやパフォーマンスに重要ではないパーツの詳細内容は、場合によっては、主要な寸法を優先し、省略される場合があります。

私が確認したい製品図が提供されていません。
パートナンバーをご確認頂くには弊社の パートナンバー検索ガ イドラインをご参照ください。 CADファイルの場所を特定することができない場合は、弊社にご連絡ください。連絡先.

製品を検索する

Southco.comで,探しているパーツをなぜ見つけられないのでしょうか。
全てのSouthcoのパートナンバーには、数字、文字、そしてダッシュの様々な組み合わせが含まれています。特定の製品のページを表示するには、ダッシュを適切な場所に入力しなければなりません。

Southcoのパートナンバーの構成はどうなっていますか。
全てのSouthcoのパートナンバーは、製品のカテゴリーを識別する2文字の製品クラスで始まります。製品クラスは常にダッシュが続きます。 製品クラスの後に(ダッシュを含め)最大16文字まで可能であり、数字、文字、もしくは両方の組み合わせを含むことができます。

例:
文字と数字: 4C-PH-M3-1B0-K000
数字のみ: 64-10-113-50

検索後に正確なパートナンバーを見つけることができない場合は:
2文字の製品クラス名のみを入力してださい。これで、製品の特徴に応じたパートナンバーをふるいにかけることができる、そのカテゴリーの待受ページが表示されます。

旧式のDZUS/Hartwell-DZUSパートナンバーがありますが、Southcoの同等品をどのように見つけることができますか。
パートナンバーガイドをダウンロードしてください。 弊社の相互参照.

CADダウンロード

私のCADファイルではソフトが合致せず操作できません。
転換過程に起因する理由でうまく出来ません。弊社のCADライブラリーファイルは弊社の製品の形状と適合性を示すように設計されています。

ダウンロードしたファイルが完全な形で受け取れません。
ダウンロードしたCADモデルにエラーがある場合、より一般的なCADソフトウェア(*.STEP, *.x_t)をインポートすることを推奨します。

CADファイルと図面で寸法に違いがあります。 それでも寸法の相違がある場合、 詳細内容をお教えください

確認したいCADファイルが提供されません。
パートナンバーをご確認頂くには弊社のパートナンバー検索ガイドラインをご参照ください。
必要とするCADファイルが提供されないと結論づける前に、正しいパートナンバーが入力されたかをご確認ください。パートナンバー確認をサポートするパートナンバー検索の秘訣をお読みいただくことをお勧めします。
CADファイルの場所を特定することができない場合は、弊社にご連絡ください。 連絡先.

UL難燃性
<p多くの弊社プラスチック製品についてUL94の難燃性は重要な仕様です。UL94を要望される際、評価は製品自身に対してでなく原材料に関するものであることにご留意ください。UL94難燃性の証明事項についてはご連絡ください。 連絡先.
MSDS情報

Southcoは完成品をご提供しておりますので、製品の材料の安全データシートは提供しておりません。しかし、弊社の全てのパーツは様々な環境遵守指令に関して準拠するようあらゆる妥当な方法を取っております。総合的な見解については 弊社の環境遵守ポリ シーをご参照願います。

NEMA/IP基準

NEMA/IP防水テストは独自のアプリケーションに対して実施されていることにご留意ください。Southcoが、製品はNEMA 4/IP65に対応しているとご報告するのは、特定の製品がNEMA 4/IP65承認済みのアプリケーションで利用されているということです。

国防省調達規則(DFARS)

国防省調達規則(DFARS)の条項は、「本契約の下で提供された商品に含まれるいかなる特殊金属も米国、その範囲外のエリアあるいは適格国で融解させ、生産されたものとなる。」と規定しています。DFARS 特殊金属は以下のとおり(DFARS 252.225-7009)に規定されています:

  1. (i) 鋼鉄
    1. (A) 以下の限度以上を超える最大限の合金の含有量1.65パーセント; シリコン, 0.60パーセント; または 銅, 0.60パーセント; または
    2. (B) 以下の元素を0.25パーセント以上含む: アルミ, クロム, コバルト, モリブデン, ニッケル, ニオブ (コロンビウム, チタニウム, タングステン, またはバナジウム;
  2. (ii) 金属合金は以下から構成されています:
    1. (A) 全体で10パーセント以上のニッケルと鉄以外の金属合金を含むニッケル、または鉄-ニッケル合金、または
    2. (B) 全体で10パーセント以上のコバルトと鉄以外の金属を含むコバルト合金;
  3. (iii) チタニウムおよびチタニウム合金、または
  4. (iv) ジルコニウムおよびジルコニウム合金

これには全てにステンレス合金鋼、130および4140合金鋼が含まれます。特定のパートナンバーのDFARSステータスについては、お問い合わせください。 連絡先.

パフォーマンス指針

Southcoは、一般産業用アプリケーションの製品を設計し製造しています。ユーザはユーザが意図する目的と機能にSouthco製品が適合するか否かを判断し、希望する性能を確認するために実際のアプリケーションの条件および環境の下で想定される製品のソリューションをテストする必要があります。

Southcoの性能とアプリケーションのガイドラインは,アプリケーションや取りつけ方法により異なりますので、一般的な指針として提供されています。提供された強度データは、製品そのものの不具合か製品が作動できなくなる程の変形が発生するかを基準としています。安全の要素は考慮されていません。

表示されている製品の強度およびサイクル寿命は、特に指定の無い限り、自然の温度下でテストされた製品から測られたものです。表示された難燃性評価は材料のみについてであり、特に指定の無い限り、最終製品の寸法や性能に特定したものではありません。材料の温度範囲として表示された内容は、材料特性のみに関するものです。

寸法は、ユーザが据えつけ部のサイズを判断し、適切に据えつけできるようにする目的のために提供されています。

トルクおよびヒンジの計算式および数式は、製品選択のプロセスにおいて専門家の使用する一般的なツールに基づいたものです。計算は、アプリケーションに適う製品を選ぶ際、検討する要素の1例としてご提供しています。計算は,信頼される前に実際に確認すべきものです。

SOUTHCOは、そうした情報に含まれた誤りや省略内容、そうした情報の正確性、またはそれ以外に関して保証や表明を行なっておりません。そうした情報の使用リスクはユーザのみが負うものとなります。

予めご連絡することなく、デザイン・寸法・仕様、材料もしくは仕上げを変更することがあります。選択する前に現在の製品仕様をご確認頂く必要があります。各Southco製品の性能ガイドラインについては、最寄りのSouthcoカスタマサービスおよびテクニカルサポートセンタに電話頂くか、メールでご連絡ください。