07 - 리빙 힌지 당김형 래치

07 - 리빙 힌지 당김형 래치

이 얇은 측면 설계는 가장자리 결합형 판넬을 위한 오버-센터 래칭 메카니즘의 안전한 지레형 체결를 제공합니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

래치 몸체안으로 주형된 이중 힌지 포인트는 단일의 연속적인 동작을 가진 오버-센터 체결 동작을 생성합니다

  • 모든 설치 하드웨어가 플랫 래치 핸들 안에 은폐됨
  • 저측면 설계로 판넬 표면 위로 7.9 mm(0.31")만 돌출됨
  • 힌지가 통합된 일체형 성형 설계로 금속 힌지 핀이 없음
  • 빠르고 쉬운 설치
  • 완벽한 내부식성 재질 사용

사용가능한 옵션

  • 기본 래치 - 검정색 또는 흰색
  • 기본 래치의 경우 특별 주문을 통한 맞춤 주문형 색상 가능
  • 부캐치 - 검정색 또는 빨강색 중에서 선택 가능

기술표준 및

  • 난연 등급: UL94-HB

산업 적용 사례

  • 백색 가전
  • 전자식 기구함체
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • HVAC
  • 잔디/정원 설비
  • 조선해양 장비
  • 의료