14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치

14/43/44 - 3구멍 장착 자체 조절식 압축형 래치

수동 조작식 노브 스타일이나 공구 조작식 스타일에서 약간의 회전만으로 단단히 압축하거나 압축 상태를 해제할 수 있으므로 판넬 진동 및 소음이 감소됩니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

래치 조작은 짧은 회전에 의한 압축해제 및 프레임으로부터 폴을 회전시킴으로써 수행됩니다

  • 다양한 직선형 및 오프셋 폴 스타일이 단일 래치 몸체 크기에서 다양한 그립 옵션 제공
  • 다양한 설치에 맞게 사용자가 그립 및 압축 조절 가능
  • 원형 구멍 장착이 대량 생산 시 안정된 부착을 위해 또는 돌출형이나 완전 플러쉬형 장착 방식으로 현장 설치 시 모두 편리함 제공
  • 압축력이 중요하지 않은 경우 경제적인 솔루션 제공
  • 소형 모델의 경우, 이 압축형 래치는 인젝트/이젝트 메카니즘 기능이 있음

사용가능한 옵션

  • 장착 하드웨어를 보이지 않게 가려주는 트림 플레이트(옵션)
  • 부식 방지 옵션을 제공하는 다양한 재질 중 선택 가능
  • 오른손형 문이나 왼손형 문용으로 타입 ""A""와 타입 ""B"" 모델 제공
  • 키사용 잠금 옵션을 통해 보안 강화

기술표준 및

  • 나일론 노브의 난연 등급은 UL94-HB를 충족시킨다
  • 모든 모델에서 3.2 mm(0.13"") ~ 42.9 mm(1.69"")의 전체 그립 옵션 제공

산업 적용 사례