16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치

16/27/48 - 단일 구멍 설치 셀프 어드져스팅 압축 래치

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

닫을 때는, 폴이 나사산형 샤프트를 따라 프레임에 맞춰질때까지 상승하고, 별도의 회전으로 적용 압축량을 조절한다

  • 수동 조작식 노브가 그립 빠짐 방지를 위해 텍스처 표면 제공
  • 공구 조작식 스타일이 추가된 제한 액세스 보안 제공
  • 다양한 설치 진동 및 변경 범위에 맞게 사용자가 그립 및 압축 조절 가능
  • 단일 구멍 장착 스타일로 쉽고 간단하게 설치

사용가능한 옵션

  • 설계 치수 및 그립 범위에 맞게 다양한 크기로 제공
  • 폴 표시기(옵션)가 기구함체 내 폴 위치 표시
  • 손 또는 공 조작용 설계 요건을 충족하는 헤드 스타일 옵션
  • 여러 재질/마감 옵션에 내부식성 재질도 포함

기술표준 및

  • 작동 온도 범위: -20°C(0°F) ~ 80°C(180°F)
  • 검정색 나일론 노브의 난연 등급: UL94-HB 또는 UL94-V2
  • 여러 폴 옵션이 선택 가능한 0.8 mm(0.03") ~ 22.2 mm(0.88")의 그립 범위 제공

산업 적용 사례

  • 자동차-트럭
  • 건설 장비, 건설중기 차량 , 농기계
  • 전자식 기구함체
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • HVAC
  • 기구용 함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 조선해양 장비
  • 의료
  • 네트워킹, 전기통신, 컴퓨터
  • 철도
  • 자동판매기