37 –플렉서블 핸들 래치
37 –플렉서블 핸들 래치
37 플렉서블 핸들 래치 시리즈는 산업용 설계와 유연성 있는 몸체로 불규칙한 패널의 오정렬을 해결하는 한편 강한 체결력을 제공합니다. 플렉서블 스트래치-래치 설계 및 넉넉한 손잡이가 있어 37 래치는 장갑을 끼고 있더라도 현장에서 손쉽게 체결이 가능합니다.


Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
유연성 있는 검정색 EPDM 고무 손잡이는 진동을 흡수하고 줄여주며 정렬과 공차의 변화에도 불구하고 단단한 래치 그립을 보장하는 유연성을 제공합니다.
- 유연성 있는 래치 몸체는 진동과 충격에도 패널을 안정적으로 고정
- 간단하고 직관적인 당겨서 체결하는 작동 방식
- 실외 사용에 적합한 부식 및 UV 저항성 재질
- 부드러운 래치 몸체는 도장 또는 광택 처리된 표면 손상을 방지
사용가능한 옵션
- 5가지 래치 사이즈, 두 가지 손잡이 스타일 중에서 선택
- 다양한 크기와 장착 옵션으로 애플리케이션 요구에 맞는 강도와 크기 선택 가능
- 스틸 및 스테인레스 스틸 재질의 장착 브래킷 및 키퍼 선택
산업 적용 사례
- 트럭(군사용 및 특수 차량 포함)
- 건설용 중장비– 건설, 농업용 차량
- 산업용 기계
- HVAC – 난방/환기/에어컨
- 버스 및 RV차량
Related Products