80 - 스냅-인 래치

80 - 스냅-인 래치

기존 판넬-프레임 설계를 뛰어넘는 래치 솔루션이 필요하십니까?

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

독특한 주형 아세탈 래칭 메카니즘은 밀어닫기 조작동안 굴곡성을 가지며, 래치가 동편면상의 슬라이딩 판넬과 함께 혹은 접이식 기구함체 전면에 결합되는 판넬과 함께 작동되도록 해줍니다.

  • 주형된 래치 하우징은 사각 구멍안에 밀어 넣어 쉽게 설치 가능
  • 판넬의 6 mm(0.236") 리턴 밴드를 사용하여 래치 메카니즘용 "캐치" 형성
  • 비부식성 구조

사용가능한 옵션

  • 검정색 또는 흰색의 선택 가능

기술표준 및

  • 최대 작업 하중 90 N(20 lbs)
  • 난연 등급 : UL94-HB
  • 콤팩트형 하우징은 폭이 41 mm(1.62")에 불과하며 판넬 표면 위로 6.5 mm(0.26")만 돌출
  • 1 mm(0.040") ~ 3.2 mm(0.125")의 판넬 두께에 적합체결

산업 적용 사례

  • 항공우주산업
  • 백색 가전
  • 전시/광고
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • HVAC
  • 의료