93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치

93 - 키 락킹 플러쉬/노브 래치

사용자들이 이 콤팩트한 밀어닫기형 래치를 다양한 종류의 기구함체 제작에 있어서 가장 선호하는 이유는 설치가 간편하고, 다양한 작동을 선택할 수 있으며, 신속한 도어 판넬 개폐 작동이 가능하고, 유연한 잠금 옵션이 제공되기 때문입니다

Product Marketing

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

video player small

Sit amet consectetur adipisicing elitsed do dolore magna aliqua

Consectetur Adipisicing Elit Video

video player

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elitsed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

한개의 일반적인 래칭 메카니즘에 다양한 작동스타일을 선택할 수 있으므로, 이간편한 래치가 사용자의 개별적인 선호성향이나 애플리케이션의 요구사항에 충족시키기 쉽게 해준다

  • 작동 타입, 외부 돌출 높이, 그립 범위 및 잠금 안전성을 선택할 수 있으므로 다양한 애플리케이션에 적합
  • 키, 노브 및 누름 버튼 작동 스타일 선택 가능
  • 일상적인 키 액세스를 사용하거나, 또는 잠금을 한 번 해제한 뒤 반복적인 액세스 가능
  • 모든 스타일이 간편한 단일 구멍 설치 방식 채택

사용가능한 옵션

  • 노브 및 누름 버튼 스타일은 잠금 장치 없는 옵션 선택 가능
  • 검정 및 밝은 크롬 마감 선택 가능
  • 누름 버튼 스타일(300 시리즈)에 제공되는 풀 탭 옵션은 직선형으로 또는 폴에 수직으로 장착 가능
  • 저측면 모델은 먼지와 습기를 막아주는 밀폐 커버 옵션 선택 가능
  • 누름 버튼 스타일(300 시리즈)의 이젝터 스프링 옵션은 문이 튀어나오며 개방되도록 해주고 흔들림을 방지함

기술표준 및

  • 100 시리즈의 최대 작업 하중은 560 N(125 lbs))
  • 200 시리즈의 최대 작업 하중은 370 N(75 lbs))
  • 300 시리즈의 최대 작업 하중은 530 N(120 lbs)

산업 적용 사례

  • 자동차, 승객 운송 차량, 트럭
  • 건설
  • 전자식 기구함체
  • 식품 제조 및 보관 설비
  • HVAC
  • 전자 기구함체
  • 산업용 기계, 공작기계, 금속절단기
  • 잔디/정원 설비
  • 조선해양 장비
  • 의료기기